Venkovní skříně

Bezpečné umístění v každé oblasti

Hledáte rychlé, bezpečné a trvalé řešení venkovních skříní?

Ochrana pro bezproblémový provoz v nejnáročnějších podmínkách

Robustní venkovní rozváděčová skříň splňující požadavky inteligentního klimatizačního systému

Chytrý modulární systém rozváděčů a komponentů pro udržování klimatu vám nabízí širokou škálu možností při sestavování vašehoindividuálního venkovního řešení. Využijte výhod jednotného designu s dokonalým přizpůsobením. Získejte pohodlně všechny produkty z jednoho zdroje – pro každou oblast a každé klimatické prostředí.

Rittal je synonymem pro špičkovou kvalitu, odolnost a spolehlivost při výrobě rozváděčů. To platí i pro venkovní segment. Naším cílem je maximální ochrana elektrických a elektrotechnických součástí v náročných podmínkách. Ať už se jedná o extrémní teploty, vysoké UV záření, agresivní látky, vysoké zatížení větrem, prach nebo vlhkost: skříně od společnosti Rittal trvale odolávají těm nejnepříznivějším podmínkám.

Vhodné řešení pro každé prostředí

Máte možnost volby: skříň můžete přizpůsobit potřebám, od stanradrních skříní po speciální skříně, chladící jednotky, větrací otvory nebo dokonce o standardní systémy vytápění a uzavírání. Vaše aplikace tak poběží v každé oblasti.

Spolehněte se na společnost Rittal, že vám pomůže aplikaci navrhnout a zprovoznit s klidným svědomím:

  • Rychle připraven k použití v jakémkoli prostoru díky inteligentní kombinaci skříně a klimatizace
  • Absolutně bezpečný provoz díky robustním rozváděčům pro náročné podmínky prostředí
  • Radikální snížení nákladů na energii s maximální dostupností a maximální životností

Standardní venkovní řešení – 6 důvodů, proč si být jistí, že vaše instalace a zařízení uvnitř skříně jsou v bezpečí v každém prostředí

Vyberte si z rozsáhlého standardního programu v modulárním systému včetně řešení pro řízení klimatu a využijte nekomplikovaného a rychlého procesu pořízení prostřednictvím sériové výroby. To vám dává flexibilitu: dnes i v budoucnu.

Získejte trvalou ochranu proti vandalismu, kybernetickým útokům i klimatickým změnám a tím i bezproblémový provoz. Odolné a robustní skříně jsou bezpečnou a udržitelnou investicí.

Nezáleží na tom, v jakém klimatickém pásmu a za jakých náročných podmínek musí vaše aplikace bezpečně fungovat, chytrý modulární systém skříní a chladících jednotek, topných těles, nátěrů a komunikačních modulů vám vždy nabídne správné řešení pro venkovní prostředí v teplotním rozsahu od -30 do +60 stupňů Celsia.

Dlouhodobé používání produktu šetří nejen náklady, ale také cenné zdroje. Efektivní Řešení klimatizace Blue e+ snižují spotřebu energie, a tím emise uhlíku v průměru o 75 %.

Náhradní díly lze v případě potřeby pohodlně objednat.

Náhradní díly lze pohodlně objednat podle potřeby.

Rychle dodané a snadno sestavitelné, ochrana se projeví okamžitě. Modulární systém se snadno udržuje a nekomplikovaně rozšiřuje. Tím prakticky zabráníte výpadkům.

Přístup ke spolehlivé servisní síti vám poskytne klid v každodenním provozu, zkrátí prostoje a maximalizuje efektivitu odezvy služby. Prostřednictvím naší globální servisní sítě, kvalifikovaní technici slibují rychlou a profesionální pomoc.

Dokonalé venkovní řešení pro každé odvětví – jako standardní produkt

Je vaše odvětví nebo obor podnikání vázán na konkrétní venkovní místa? Možná proto, abyste si zajistili přístup ke zdrojům a zaručili tak efektivní zásobování a zpracování? Nebo snad proto, abyste mohli nabízet své výrobky v rámci vlastního infrastrukturního prostředí svých zákazníků’?

V obou případech je předpokladem bezproblémový provoz vašich zařízení za každého počasí.  To může být v závislosti na prostředí a místních okolních podmínkách často docela náročné. Aby byl zajištěn kritický provoz a zabránilo se nákladným výpadkům, je nezbytné, aby byly všechny komponenty dobře chráněny.

Váš obor

Zpracovatelský průmysl

Vysoká dostupnost zařízení je nutností

Tam, kde selhání jediné součásti často zastaví celý proces, musí být zařízením a vybavení poskytnuta maximální ochrana. Ve venkovních prostorách jsou obzvláště významné velké výkyvy teplot.

Hospodaření s vodou

Ochrana kritické infrastruktury

Provozní bezpečnost odvětví má systémový význam. Při venkovním použití musí rozváděč a klimatizace zaujmout dlouhou životností a odolností vůči agresivním látkám, jako je chlor.

Námořní

Velké množství vody

V námořním průmyslu se bouří vysoké vlny. Na lodích a v přístavech musí technologie vzdorovat vodě. Sůl, bouřky, proměnlivé teploty a vibrace představují pro venkovní skříně další problémy.

Nabíjecí infrastruktura

Nabíjecí infrastruktura. Standardizované, bezpečné a rychlé

Základem eMobility je celostátní nabíjecí infrastruktura. Nabíjecí sloupy musí být chráněny proti korozi, povětrnostním vlivům a vandalismu. Backend také vyžaduje extrémně vysokou úroveň stability kvůli náročným instalacím.

Obnovitelné zdroje energie

Zabezpečení přechodu na novou energii

Větrná energie a fotovoltaické elektrárny jsou bez alternativy. Obrat v energetice je možný pouze v tomto ekologickém a na budoucnost orientovaném odvětví. Vítr a počasí kladou na povrchy a klimatizaci extrémně vysoké nároky.

Technologie elektrické sítě

Infrastruktura - větší, silnější a chytřejší

Infrastruktura elektrické sítě čelí velkým výzvám. Na jedné straně roste poptávka po elektřině a na druhé straně je výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů mnohem nepravidelnější. Pro bezpečný provoz je nutná optimální ochrana technologie.

Ukládání energie

Stabilní dodávky - kdykoli a kdekoli

Přechod na energetiku s nepravidelnou výrobou energie z obnovitelných zdrojů a rostoucí spotřeba energie vyžadují skladovací systémy, které jsou optimálně chráněny proti povětrnostním vlivům a vandalismu.

Chytré město

Efektivní navrhování městských prostor

Systémy pro řízení dopravy, měření čistoty ovzduší, ovládání semaforů a mnoho venkovních aplikací přispívají k tomu, že města jsou šetrnější ke klimatu a příjemnější k životu. Robustní a odolné ovládací skříně s ochranou proti vandalismu zajišťují...

Letectví

Bezpečnost a flexibilita i na zemi

Letecký průmysl se vyznačuje turbulencemi. Venkovní aplikace na letišti vyžadují obzvláště stabilní konstrukci kvůli vysokému zatížení větrem. Současně je vyžadována flexibilita při rozšiřování a modernizaci stávajících systémů.

Telekomunikace

Robustní řešení pro bezpečná připojení

Ať už se jedná o telekomunikace, mobilní rádiové nebo širokopásmové sítě, infrastrukturní řešení musí fungovat optimálně a dlouhodobě, a to i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Pro bezpečné připojení je zásadní ochrana proti vandalismu a...

Železniční technika

Bezpečná cesta z bodu A do bodu B

Železniční infrastruktura je obvykle umístěna venku. Na trati, v tunelech, stavědlech a stanicích je zařízení vystaveno drsným povětrnostním podmínkám. Vandalismus je dalším klíčovým problémem, pokud jde o ochranu venkovních aplikací.

Zařízení budov

Mířit vysoko – bezpečné a zabezpečené technické vybavení na střeše

Správa budov a služby jsou stále inteligentnější, a proto vyžadují větší prostor. Kancelářské a obytné prostory jsou však drahé, a proto se zařízení často přesouvá na střechu, protože robustní venkovní zastřešení dokáže spolehlivě ochránit před živly a...

Řada venkovních skříní pro ochranu před extrémními a drsnými podmínkami

Venkovní aplikace nejsou všechny stejné, co je tedy pro vás důležité?

Kde se nachází váš rozvaděč? V závislosti na prostředí a způsobu ochrany potřebujete různou odolnost, řešení pro regulaci klimatu, nátěry, vytápění, síťové možnosti a mnoho dalšího. Požadavky ve venkovním sektoru jsou rozmanité:

  • Velké výkyvy teplot vyžadují různá aktivní a pasivní klimatizační řešení
  • .
  • Vlhkost, UV záření a sůl vyžadují optimální ochranu proti korozi a povrchovou ochranu
  • .
  • Ochrana proti vandalismu a neoprávněnému přístupu hraje důležitou roli z hlediska bezpečnosti
  • .
  • Při instalaci v městských oblastech je třeba účinně minimalizovat emise zvuku
  • .

Definice prostředí instalace jako pomůcka pro výběr optimálního řešení skříně

Definovali jsme čtyři různá instalační prostředí, která vám pomohou při výběru vhodného řešení Rittal. Od chráněných prostředí v uzavřených místnostech, přes kryté venkovní prostory až po veřejně přístupné prostory vystavené neustále se měnícím povětrnostním vlivům.

Success Stories

Tritium

E-mobilita pro každého

Pro objednávku byla rozhodující mezinárodní dostupnost a kvalita produktů Rittal. Řešení Rittal jsme mimo jiné použili k ochraně citlivých elektrických součástí nabíjecích stanic před vlivy prostředí.

SBRS GmbH

Chráněno před deštěm a slunečním zářením

Německé město Freiburg se může pochlubit flotilou ekologických elektrických autobusů. Tyto autobusy těží z důmyslné nabíjecí infrastruktury od společnosti SBRS GmbH, která zahrnuje komponenty Rittal, které nabízejí ideální ochranu proti živlům a...

Vitens Water Company

Digitalizace v zásobování pitnou vodou

Největší vodárna v Nizozemsku "digitalizuje" síť, aby byly dodávky pitné vody ještě spolehlivější. Společnost Vitens umístila komponenty pro sběr potřebných měřicích dat do robustních venkovních skříní Rittal.

CSP Terminal

Když musí ohrady odolávat větru a povětrnostním vlivům

Mořský vzduch lze považovat za zdravý, ale ne pro elektroinstalace. Elektrické komponenty jsou obvykle umístěny v krytu, který poskytuje potřebnou spolehlivou ochranu před vlivy prostředí.