Freiburg - malebné město v jihozápadním Německu - se může pochlubit novou atrakcí. V současnosti zde fungují elektrické autobusy šetrné ke klimatu, které pomáhají snižovat znečištění. Autobusy jsou optimálně nabíjeny díky důmyslné nabíjecí infrastruktuře od SBRS s komponentami od Rittalu, které nabízejí ideální ochranu nejen proti větru a počasí, ale také proti osobnímu vniknutí.
Firma SBRS z Dinslakenu v Německu, která již realizovala podobné projekty v Bruselu, Münsteru, Osnabrücku a Benátkách, byla pověřena vytvořením nabíjecí infrastruktury ve Freiburgu. Tento systémový integrátor vyvíjí, projektuje a dodává kompletní dobíjecí infrastrukturu – od nabíječky po ochranu před bleskem. Rovněž zajistí stavební práce a kabeláž. SBRS zvolila rozváděče řady Toptec od společnosti Rittal.
E-buses mohou být “natankovány” během pouhých pěti až osmi minut, pokud jsou průběžně dobíjeny; koneckonců, pasažéři cestující z bodu A do bodu B již čekají na zastávce. Toto průběžné dobíjení na autobusových zastávkách je prováděno automatizovaným kontaktováním pomocí pantografu. Obvykle je napájeno z rozváděče infrastruktury určeného pro venkovní instalaci. To znamená, že tyto rozváděče musí odolat všem typům počasí a nesmí představovat nebezpečí pro lidi, například z důvodu rizika úrazu elektrickým proudem. Bezpečnostní požadavky tohoto typu nabíjecí infrastruktury jsou vysoké, protože nabíjecí stanice mají nabíjecí výkon>450 kW a výstupní napětí až 1.000 voltů.
Dobíječky e-busů jsou ve Freiburgu umístěny jak v depu, tak na autobusovém terminálu “Europaplatz". Disponují stupněm krytí IP55, takže poskytují vestavěné technologii ochranu před fyzickým kontaktem, prachem a vniknutí vody.
Systémovému integrátoru SBRS bylo od začátku jasné, že se v oblasti technologie rozváděčů budou spoléhat na Rittal.
Oceňujeme modulární systém skříní Rittal. S produkty Rittal lze rychle a snadno vybudovat nabíjecí infrastrukturu. Produkty jsou navíc dostupné po celém světě - což nám pomáhá v našich mezinárodních projektech.
Základem terminálu Europaplatz ve Freiburgu je venkovní skříň Toptec v provedení EMC pro stínění elektromagnetických vln. Kombinace rozváděčů je přístupná na třech místech. Aby bylo zajištěno větrání podle potřeb, nainstalovala společnost Rittal ventilátory s filtrem pro chlazení okolním vzduchem. Koncept dvoustěnného pláště vytváří “komínový efekt” , který zabraňuje zahřívání slunečním zářením. To znamená, že teplý vzduch z prostoru mezi vnějším a vnitřním pláštěm míří vzhůru a ven přes odvětrávaný převis střechy. Vysoké úrovně ochrany proti korozi je dosaženo použitím vysoce kvalitních materiálů, jako je nerezová ocel a hliník.