Hospodaření s vodou

Ochrana kritické infrastruktury

Dokonalá ochrana kritické infrastruktury

Řešení venkovních skříní pro vodárenský průmysl

Výroba a úprava vody, stejně jako likvidace odpadů a nakládání s nimi, jsou témata, která hýbou světem. Aby se předešlo odstávkám, potřebují elektrická zařízení – zejména ve venkovním prostoru – prvotřídní ochranu.

Digitalizace umožňuje inteligentní hospodaření s vodou a vyžaduje řadu venkovních měřicích a řídicích jednotek, např.

  • pro měření průtoku
  • analýzu kvality vody
  • čištění odpadních vod ozonem

U společnosti Rittal rychle najdete to správné řešení rozváděčové skříně a klimatizace, které standardně vyhovuje vašim různým požadavkům.

Protože je provozní spolehlivost v průmyslu systémově důležitá, klade společnost Rittal důraz na dlouhou životnost všech komponent. Správný výběr materiálů, špičková kvalita a kvalitní zpracování zajišťují, že vaše systémy a zařízení budou trvale a spolehlivě chráněny před vším.

Speciální pozornost je věnována odolnosti všech komponent.

Řešení společnosti Rittal věnují zvláštní pozornost odolnosti vůči agresivním látkám, jako je chlor, protože pouze správná ochrana proti korozi zaručuje dlouhou životnost.

Prostředí 3

Prostředí 3

Venkovní pokročilé

Mnoho venkovních aplikací v oblasti vodárenství, likvidace odpadu a recyklace se nachází v prostředí, 3. Podstavec zabraňuje přístupu vlhkosti zespodu a zajišťuje stabilitu při větru a bouřkách. Shora například šikmá stříška chrání chodník před stojící vodou a dalšími nečistotami.

Typická řešení pro nakládání s vodou, odpadními vodami, odpady a surovinami

Venkovní skříně

CS Toptec

Venkovní skříň s transportním podstavcem 100 mm a střechou proti dešti s přesahem na všech stranách. Bočnice, zadní stěna a dveře kompletně zdvojené...

Venkovní skříně

Plastové rozváděčové skříně AX

Plastové skříně AX, volitelně s průhledovým oknem nebo bez něj, se skvěle hodí pro aplikace venku. Četné upevňovací prvky ve skříni...

Venkovní klimatizace

Ochranný kryt proti stříkající vodě pro zvýšení stupně krytí

Zejména při použití v potravinářském průmyslu zamezuje kryt proti stříkající vodě vniknutí vlhkosti. Stupeň krytí IP 56 je dosažen ve...

Nástěnné chladicí jednotky

Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor ve výkonových třídách 1500 W až 5000 W. Díky vysokému stupni krytí IP56 / UL...

Venkovní klimatizace

Topné jednotky pro rozváděčové skříně bez ventilátoru

Vytápění rozváděčových skříní pro regulaci relativní vlhkosti vzduchu zabraňují poklesu teploty pod rosný bod a tím tvorbě kondenzátu v...

Rozváděče

Venkovní skříně

Venkovní skříně se skvěle hodí pro použití venku. Jako sériové produkty nabízí společnost Rittal nástěnné skříně CS...