Bezpečná cesta z bodu A do bodu B

Venkovní řešení pro železniční infrastrukturu

Bezpečnost pro ekologickou mobilitu

Řešení venkovních skříní pro železniční infrastrukturu

V souvislosti s transformací mobility se po železnici přepravuje více lidí a zboží – to však představuje pro železniční infrastrukturu a její provozovatele obrovské výzvy. Vysoké bezpečnostní standardy a spolehlivost vyžadují bezproblémový provoz. Signalizační technika, telekomunikace nebo výhybky; na trati, v tunelech, stavědlech a stanicích musí být venkovní instalace plně chráněny ve všech nastaveních.

Se svou produktovou řadou skříní, klimatizací a rozvodu proudu je Rittal ideálním partnerem pro budování a rozvoj vysoce výkonné a bezpečné železniční infrastruktury. Standardně jsou k dispozici různá venkovní řešení, která lze dodat do 24 / 48 hodin, což nabízí maximální zabezpečení pro vaše aplikace v každé oblasti, jako je například:

  • DB Broadband (telekomunikační technologie, rozšíření optických vláken)
  • Bezpečnostní technologie na trati
  • Případ umístění – Spojené království

Venkovní železniční infrastruktura se obvykle nachází v těsné blízkosti železniční dopravy a vyžaduje vysoký stupeň odolnosti kvůli vibracím. Vandalismus i neoprávněný přístup také představují stejně velkou výzvu jako různé povětrnostní podmínky.

Prostředí 3 a 4

Venkovní pokročilé a Venkovní extrémní

Železniční infrastruktura je obvykle umístěna v prostředí 3 a 4. Rittal má pro vás ta správná řešení pro obě nastavení – například s vysokým hodnocením odolnosti a maximální ochranou proti korozi

Typická řešení pro železniční infrastrukturu

Venkovní skříně

CS Toptec

Venkovní skříň s transportním podstavcem 100 mm a střechou proti dešti s přesahem na všech stranách. Bočnice, zadní stěna a dveře kompletně zdvojené...

Venkovní skříně

Venkovní skříně Basic

Jednostěnné skříňové systémy, jednodveřové a dvojdveřové. Připraveno k použití ve všech aplikacích s pasivní vnitřní výbavou nebo...

Rozváděče

Venkovní skříně

Venkovní skříně se skvěle hodí pro použití venku. Jako sériové produkty nabízí společnost Rittal nástěnné skříně CS...