Přesunuto na střechu: Špičková automatizace budov

Venkovní skříně pro zařízení budov

Efektivní řešení pro udržitelnou správu budov

Venkovní řešení skříní pro zařízení budov

Chytré a udržitelné budovy potřebují stále více technologií a následně i více prostoru. Ale každý metr čtvereční vnitřního prostoru v budově je cenný, zvláště v městských oblastech. Kam bychom tedy měli umístit zařízení pro vytápění, ventilaci a řízení klimatu? Odpověď je jednoduchá: na střeše nebo venku vedle budovy.

U venkovních skříní Rittal jsou řešení šetřící prostor standardní funkcí. Tyto skříně mohou bezpečně ukrýt všechny potřebné elektrotechnické součásti a poskytují ideální ochranu pro takové aplikace, jako jsou například:

  • Vytápění, větrání a klimatizace (HVAC)
  • Ovládací zařízení Ovládání pro tepelná čerpadla
  • Distribuční rozváděče pro kamerové vybavení.

Nakonfigurujte si ideální řešení a vaše aplikace bude bezpečně dodána za pouhých 24/48 hodin – na jakémkoli místě.

Ochrana proti vystavení trvalému slunečnímu záření a dešti je klíčová. Díky dvouplášťovému provedení venkovních skříní Rittal a výsledné ochraně vůči klimatickým vlivům není ani nutné instalovat nad skříně náročnou střešní konstrukci. Vysoká antikorozní ochrana zabraňuje poškození agresivními a korozivními látkami ve vzduchu a okolí.

Prostředí 3

Prostředí 3

Venkovní pokročilé

Řešení správy budov se obvykle nachází v neveřejných prostorách v prostředí 3. Kromě výběru materiálů pro dlouhou životnost je mimořádně důležitá ochrana před účinky živlů. Například šikmá střecha odolná proti povětrnostním vlivům zabraňuje usazování vlhkosti a jiných nečistot shora.

Typická řešení pro správu budov

Venkovní skříně

CS Toptec

Venkovní skříň s transportním podstavcem 100 mm a střechou proti dešti s přesahem na všech stranách. Bočnice, zadní stěna a dveře kompletně zdvojené...

Venkovní skříně

Plastové rozváděčové skříně AX

Plastové skříně AX, volitelně s průhledovým oknem nebo bez něj, se skvěle hodí pro aplikace venku. Četné upevňovací prvky ve skříni...

Rozváděče

Venkovní skříně

Venkovní skříně se skvěle hodí pro použití venku. Jako sériové produkty nabízí společnost Rittal nástěnné skříně CS...