Holandský systém vodovodů je jedním z největších infrastrukturních úspěchů posledních sta let. A podzemní vodovodní síť se stále rozvíjí, a to i proto, že se musí přizpůsobovat dopadům klimatických změn. To platí i pro systém vodovodů vodárenské společnosti Vitens. V provinciích Utrecht, Gelderland, Overijs-sel, Friesland a Flevoland využívá služeb společnosti Vitens denně 5,5 milionu lidí. Největší nizozemská vodárenská společnost "digitalizuje” síť, aby byly dodávky pitné vody ještě spolehlivější. Komponenty pro sběr potřebných měřicích dat umístila společnost Vitens do robustních venkovních skříní Rittal.
Skříně jsou nezničitelné. Stále používáme venkovní skříně Rittal, které byly postaveny před 15 lety, protože jsme je nikdy nemuseli vyměnit. Snadno se udržují, jsou odolné proti korozi a dobře těsní. Závěr: Nemusíme si s tím dělat starosti.
Monitorování a nízká spotřeba energie
Vodárna Vitens zásobuje část 49 000 km dlouhé sítě pitné vody senzory, které v reálném čase zaznamenávají dění v potrubní síti. Elektronické komponenty odesílají naměřená data, která se shromažďují ve venkovních pouzdrech, do systému. To lze využít prostřednictvím webových aplikací. Pomocí tohoto systému jsou také přesně zdokumentovány tlakové potenciály vody v různých oblastech sítě. To umožňuje společnosti Vitens vyslat servisního technika dříve, než zákazník zaznamená problémy s dodávkou pitné vody. Společnost Vitens je přesvědčena o budoucích synergických efektech systému: nižší spotřebě energie a ještě lepším sledování kvality vody. Elektronické komponenty jsou nezbytné pro sledování hladin vody a tlakových potenciálů. Společnost Vitens již po desetiletí umísťuje tyto komponenty do hliníkových venkovních skříní od společnosti Rittal, aby zajistila optimální fungování potrubní sítě.
Hermeticky uzavřené, nízká hmotnost
V závislosti na funkčních požadavcích používá Vitens buď dvoustěnné, nebo jednostěnné venkovní skříně. Tam, kde je třeba efektivně rozvést mnoho kabelů, lze použít jednostěnnou skříň Rittal CS New Basic. Tyto skříně obsahují především pasivní systémové komponenty, které kladou nízké nároky na klimatizaci. Větraná střecha zajišťuje nízké teplotní výkyvy a zabraňuje kondenzaci. Díky vysoce kvalitní ochraně proti korozi, vysokému stupni krytí až IP 55 a všestrannosti je Rittal CS New Basic ideální skříní pro všechny aplikace s nízkými ztrátami výkonu.
Funkční požadavky
Skříně CS New Basic mají pevný tříbodový uzávěr a těsnění z polyuretanové pěny. Díky bezešvému těsnění jsou venkovní skříně hermeticky utěsněné, a to i ve spodní části, kam se vkládají kabely. U společnosti Vitens je důležité, aby přírubové desky byly kvalitní, protože v okolí kabelového vstupu hrozí vysoké riziko vniknutí hmyzu. Tomu je třeba za každou cenu zabránit, protože jinak by mohlo dojít k poruchám. Životnost skříní Rittal má pozitivní vliv na náklady na údržbu. Skříně jsou k dispozici na zavolání a díky své nízké hmotnosti se snadno přepravují. V příštích letech hodlá společnost Vitens dále digitalizovat svou vodovodní síť a stále více venkovních skříní bude nahrazováno novými venkovními skříněmi Rittal, které jsou vhodné pro zajištění optimální ochrany citlivých komponent. To umožňuje další rozšíření monitorovacího systému. Výsledkem je inteligentní síť, která je optimalizována pomocí tisíců senzorů.
Přehled
- Projekt
- Wasserwerke Vitens
- Místo
- Zwolle, The Netherlands
- Obor
- Infrastructure-Telecommunications
- Výzva
Ochrana citlivých komponent pro potřebná měřená data v odolných, trvanlivých venkovních pouzdrech
.Rozšíření systému monitorování zásobování pitnou vodou
- Řešení
Snadno udržovatelné a korozivzdorné venkovní skříně Rittal CS New Basic (hliník) s nízkou spotřebou energie
.Vysoké krytí IP 55