Venkovní řešení pro obnovitelné zdroje energie

Zabezpečení přechodu na novou energii

Ochrana proti výpadku proudu

Venkovní rozváděče pro obnovitelné zdroje energie

K rozšíření obnovitelných zdrojů energie neexistuje žádná alternativa. Změna klimatu, současná politická situace i rostoucí poptávka po elektřině činí toto odvětví energetiky, které šetří zdroje, stále důležitějším. Bezproblémový provoz větrných a fotovoltaických systémů je systémově důležitý a vyžaduje prvotřídní ochranu.

Od společnosti Rittal získáte robustní skříně a vhodné klimatizační systémy, které optimálně ochrání vaše systémy před povětrnostními vlivy a vandalismem. Modulární systém poskytuje vysoce kvalitní venkovní řešení, která jsou dodána do 24 hodin.

To znamená zabezpečení vašich aplikací, například:

  • Invertorové systémy
  • Monitorovací systémy pro sledování rotorových listů nebo řízení fotovoltaického parku
  • Distribuční systémy
  • a mnoho dalších

Díky modulárnímu systému získáte správné řešení pro jakékoli prostředí, a to do 24 hodin.

Ať už se jedná o fotovoltaickou elektrárnu nebo větrnou turbínu, rozhodujícím faktorem pro dlouhou životnost krytu je optimální povrchová ochrana. V extrémních případech jsou fotovoltaické systémy v poušti vystaveny neustálému otěru pískem. Větrné turbíny na moři jsou trvale vystaveny slanému mořskému vzduchu a vyžadují nejvyšší ochranu proti korozi.

Speciální ochrana očí.

Zvláštní pozornost je věnována klimatizaci zařízení. Proměnlivé teploty a sluneční záření vedou ke kondenzaci. Společnost Rittal vám za tímto účelem nabízí energeticky účinné chladicí jednotky, ohřívače skříní a robustní řešení skříní. Jen tak je možné zajistit ekologické a na budoucnost orientované napájení.

Prostředí 1, 3 a 4 

Od pokročilé ochrany uvnitř budov po extrémní ochranu venku 

Větrné turbíny jsou umístěny v chráněném prostředí 1 i v prostředí 4 Venkovní pokročilé. Fotovoltaické systémy jsou často charakterizovány prostředím 3. Společnost Rittal vám nabízí správné řešení pro každé prostředí – zcela v souladu s individuálními požadavky díky různým materiálům, ochraně proti korozi a třídám odolnosti.

Typická řešení pro obnovitelné zdroje energie

Venkovní skříně

CS Toptec

Venkovní skříň s transportním podstavcem 100 mm a střechou proti dešti s přesahem na všech stranách. Bočnice, zadní stěna a dveře kompletně zdvojené...

Nástěnné chladicí jednotky

Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor ve výkonových třídách 1500 W až 5000 W. Díky vysokému stupni krytí IP56 / UL...

Ventilátory s filtrem

Ventilátory s filtrem TopTherm

Kompletní ventilátorová jednotka pro montáž na svislých plochách bez použití nářadí. Množství vzduchu 20 – 900 m³/h, krytí standardně...

Vytápění

Topné jednotky pro rozváděčové skříně s ventilátorem

Vytápění rozváděčových skříní pro regulaci relativní vlhkosti vzduchu zabraňují poklesu teploty pod rosný bod a tím tvorbě kondenzátu v...