Námořní venkovní řešení

Dokonalá ochrana na souši i na moři

Bezpečná ochrana v drsných podmínkách

Venkovní skříně v námořním průmyslu

Vlny v námořním průmyslu jsou vysoké. Na lodích a v přístavech musí technologie odolávat vodě. Sůl, bouřky, široký rozsah teplot a silné vibrace a nárazy představují pro venkovní skříně další problémy.

Rittal vás v tom podpoří různými skříněmi a vhodnými řešeními klimatizace, které ochrání vaše systémy a zařízení i na rozbouřeném moři. Díky standardní dostupnosti obdržíte své řešení do 24 hodin a rychle a spolehlivě tak ochráníte své aplikace, jako je např.

  • Pobřežní napájení
  • Rozvod energie v přístavních oblastech nebo pro zdymadla
  • .
  • Zásobování palivem
  • Ovládání jeřábu

Na vodě i na souši je nezbytná odolnost vůči slanému prostředí, vlhkosti a UV záření – zde je vyžadována optimální ochrana proti korozi a povrchová ochrana.

Bezpečnost při poruše hraje v námořním průmyslu zvláštní roli, protože je ovlivněna infrastruktura kritická z hlediska bezpečnosti nebo vznikají extrémně vysoké náklady při poruše. Díky dlouhé životnosti a velmi krátkým dodacím lhůtám je společnost Rittal schopna tyto požadavky splnit.

 

Prostředí 4

Venkovní extrémní

.

Venkovní řešení v námořním průmyslu jsou často umístěna na veřejně přístupných místech a jsou vystavena silným povětrnostním vlivům, možnému přístupu nepovolaných osob a případně agresivním látkám. Odpovědí na tyto výzvy jsou špičkové skříně s třídou odolnosti proti přístupu a optimální ochranou proti korozi.

>

Typická řešení pro námořní průmysl

Venkovní skříně

CS Toptec

Venkovní skříň s transportním podstavcem 100 mm a střechou proti dešti s přesahem na všech stranách. Bočnice, zadní stěna a dveře kompletně zdvojené...

Nástěnné chladicí jednotky

Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor ve výkonových třídách 1500 W až 5000 W. Díky vysokému stupni krytí IP56 / UL...

Venkovní skříně

Plastové rozváděčové skříně AX

Plastové skříně AX, volitelně s průhledovým oknem nebo bez něj, se skvěle hodí pro aplikace venku. Četné upevňovací prvky ve skříni...

Vytápění

Topné jednotky pro rozváděčové skříně bez ventilátoru

Vytápění rozváděčových skříní pro regulaci relativní vlhkosti vzduchu zabraňují poklesu teploty pod rosný bod a tím tvorbě kondenzátu v...