Digitální systémy řízení dopravy pro lepší kvalitu ovzduší

Venkovní řešení pro dopravní techniku

Efektivní navrhování městských prostor

Venkovní ovládací skříňky pro dopravní inženýrství

Digitální město budoucnosti bude šetrnější ke klimatu, bude šetřit zdroje a bude vhodné pro život. Dopravní technologie již dnes pomáhají optimalizovat dopravní trasy a zlepšovat kvalitu ovzduší pomocí inovativních řešení.

Inteligentní řízení dopravy probíhá venku. Robustní a odolné rozváděče zajišťují bezpečnost inteligentních technologií, jako jsou například:

  • Dopravní naváděcí systémy
  • Kontrola světelné signalizace
  • Senzorová technologie pro dopravní měření, například čistoty vzduchu

Rittal vám standardně nabízí modulární systém skříní a řešení pro kontrolu klimatu, které vám umožní chránit vaše zařízení a vybavení během 24/48 hodin. Bezpečné umístění – v jakékoli oblasti.

Mnoho systémů dopravní techniky je snadno přístupných, a proto je třeba je zabezpečit proti vandalismu a neoprávněnému přístupu. Společnost Rittal vám nabízí řešení s vysokou třídou odolnosti, aby byl provoz bezpečný.

Vhodný výběr materiálů, vhodná povrchová úprava a prvotřídní zpracování venkovních krytů zajišťují dlouhou životnost, takže vaše systémy budou fungovat trvale a bez problémů.

Prostředí 3 a 4

Venkovní pokročilé a Venkovní extrémní

Venkovní dopravní inženýrství se nachází na veřejných i neveřejných místech. Skříně jsou vystaveny povětrnostním vlivům a je třeba účinně zabránit působení UV záření, deště, bouřek a také korozivních látek z okolního vzduchu. Společnost Rittal vám k tomu nabízí vhodné řešení, např. v podobě krytů proti povětrnostním vlivům, optimalizované ochrany proti korozi a vysokých tříd odolnosti.

Typická řešení pro dopravní inženýrství

Střecha/upevnění na stěnu

Opláštění pro venkovní použití pro kompaktní rozváděčové skříně AX

Opláštění pro AX kompaktní rozváděčové skříně pro použití ve venkovním prostoru K vytvoření konceptu skříň ve...

Venkovní skříně

Venkovní skříně Basic

Jednostěnné skříňové systémy, jednodveřové a dvojdveřové. Připraveno k použití ve všech aplikacích s pasivní vnitřní výbavou nebo...

Venkovní skříně

Plastové rozváděčové skříně AX

Plastové skříně AX, volitelně s průhledovým oknem nebo bez něj, se skvěle hodí pro aplikace venku. Četné upevňovací prvky ve skříni...

Klimatizační systémy

Vytápění

Topení zajišťuje, že je vždy k dispozici správný topný výkon pro zamezení tvorby kondenzátu zejména při venkovní instalaci.