Venkovní řešení pro energetické sítě

Bezpečnost při přechodu na energetiku

Ochrana proti výpadku proudu

Venkovní skříně pro technologie rozvodných sítí

Infrastruktura energetické sítě čelí velkým výzvám. Na jedné straně roste poptávka po elektřině, například díky e-mobilitě. Na druhé straně se stále více elektřiny vyrábí z obnovitelných zdrojů energie, jako je vítr a slunce. Ve srovnání s konvenčními zdroji energie je tato výroba energie mnohem nepravidelnější.

Zvyšující se provozní složitost elektrických sítí proto vyžaduje větší, silnější a inteligentnější síťovou infrastrukturu.

Elektrické sítě potřebují spolehlivá řešení, aby mohly být provozovány bez přerušení. Za tímto účelem vám společnost Rittal nabízí bezpečné a robustní venkovní skříně a také vhodné klimatizační systémy, které poskytují optimální ochranu vašich systémů.

Sériově je k dispozici modulární systém, který vám umožní nakonfigurovat si individuální řešení. K dispozici do 24 hodin a získáte tak nejvyšší úroveň zabezpečení svých aplikací, například v případě

  •  Venkovní reléové ochranné skříně
  •  Lokální ochranné skříně
  •  Monitorovací a ovládací skříňky

Ochrana povrchu, proti korozi a vlhkosti hraje v technologii energetických systémů zásadní roli. Odpověď spočívá ve vysoce kvalitních materiálech a optimální ochraně proti korozi.

Vzhledem k proměnlivým klimatickým podmínkám a střídání ročních období je optimální regulace teploty nezbytná pro bezproblémový provoz. Společnost Rittal vám nabízí širokou škálu možností regulace klimatu – zcela v souladu s vašimi individuálními požadavky.

Prostředí 1 a 3

Vnitřní pokročilá ochrana a venkovní pokročilá ochrana  

Když se trafostanice nacházejí v prostředí 1, jsou rozvodny v prostředí 1 a 3. Převodové stanice jsou také umístěny částečně chráněné v prostředí vnitřní pokročilé ochrany, částečně v prostředí 3, ale mimo pobřeží také v prostředí venkovní extrémní ochrany. Rittal vám nabízí vhodně konfigurovatelné řešení pro každé prostředí. Bezpečně umístěné, v každém prostředí.

Typická řešení pro napájení ze sítě

Venkovní skříně

CS Toptec

Venkovní skříň s transportním podstavcem 100 mm a střechou proti dešti s přesahem na všech stranách. Bočnice, zadní stěna a dveře kompletně zdvojené...

Venkovní skříně

Venkovní skříně Basic

Jednostěnné skříňové systémy, jednodveřové a dvojdveřové. Připraveno k použití ve všech aplikacích s pasivní vnitřní výbavou nebo...

Malé skříně

Skříňky GA z hliníkového odlitku

Robustní nástěnná skříňka z hliníkové litiny, lakovaná. Stupeň krytí IP 66. Díky optimální ochraně proti korozi je ideální...

Venkovní skříně

Plastové rozváděčové skříně AX

Plastové skříně AX, volitelně s průhledovým oknem nebo bez něj, se skvěle hodí pro aplikace venku. Četné upevňovací prvky ve skříni...

Nástěnné chladicí jednotky

Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor ve výkonových třídách 1500 W až 5000 W. Díky vysokému stupni krytí IP56 / UL...

Venkovní klimatizace

Topné jednotky pro rozváděčové skříně bez ventilátoru

Vytápění rozváděčových skříní pro regulaci relativní vlhkosti vzduchu zabraňují poklesu teploty pod rosný bod a tím tvorbě kondenzátu v...