Robustní řešení pro bezpečná připojení

Venkovní řešení pro telekomunikace

Odolný a bezpečný online

Venkovní rozváděče pro telekomunikace

Přerušení telekomunikační infrastruktury vede k zastavení provozu. Fungující širokopásmové a mobilní sítě jsou nezbytné pro podnikání i soukromý život. Videokonference, vzdálená práce, internet věcí – nic nefunguje bez připojení. Maximální ochrana infrastruktury je proto pro společenský život zásadní.

Venkovní skříně a příslušná vzduchotechnika jsou standardně k dispozici u Rittal, abyste zajistili optimální venkovní ochranu vašich systémů a zařízení. Ať už se jedná o

  • FTTH – Optická vlákna do domu
  • FTTC – Optická vlákna k rozvodné skříní do 300 m
  • FTTX – Optická vlákna do X

Využijte rychlou dostupnost řešení během pouhých 24/48 hodin a chraňte svou infrastrukturu nejlepším možným způsobem v každé oblasti.

Ochrana proti vandalismu a neoprávněnému přístupu hraje v telekomunikačním průmyslu zásadní roli, proto musí mít skříně vysokou třídu odolnosti.

Venkovní řešení musí zároveň odolávat nepříznivým a drsným povětrnostním podmínkám. Skříně Rittal jsou působivé; mají dlouhou životnost a snižují provozní náklady..

Prostředí 4

Extrémní venkovní prostředí

Telekomunikační infrastruktura se obvykle nachází na veřejně přístupných místech a je ohrožena jak možným přístupem nepovolaných osob, tak i nepříznivými povětrnostními podmínkami a agresivními a korozivními látkami. Odpovědí na tyto výzvy prostředí 4 jsou špičkové skříně se stupněm odolnosti, které zabraňují přístupu a poskytují maximální ochranu proti korozi.

Typické skříně pro telekomunikace

Venkovní skříně

Multifunkční skříň

Dvoustěnná skříň pro venkovní instalaci z hliníku s třídou odolnosti RC2.