Venkovní rozváděče ve zpracovatelském průmyslu

Maximální ochrana vašeho zařízení

Vysoká dostupnost systému je nutností

Venkovní rozváděčové řešení pro zpracovatelský průmysl

V procesním průmyslu selhání jediné komponenty často zastaví celý proces. Zařízení a vybavení proto musí mít zajištěnu maximální ochranu, zejména ve venkovním prostředí. Díky zabudování standardních komponentů obdržíte vybrané řešení Rittal do 24 hodin. To minimalizuje riziko odstávek a umožňuje rychle reagovat na dynamický vývoj, jaký je v současné době patrný například v ropném a plynárenském průmyslu.

Se svým modulárním systémem skříní a klimatizačních prvků vám Rittal nabízí správné řešení pro vaše individuální aplikace, jako jsou:

  • pro měření průtoku v potrubí
  • pro distribuované řídicí systémy
  • pro systémy vzdálených vstupů a výstupů v odvětví LNG

Pokud jde o ochranu proti výbuchu, musíte dodržovat celou řadu národních i mezinárodních předpisů. Se svými standardně vyhovujícími, testovanými řešeními a schváleními vám společnost Rittal nabízí venkovní skříně a vhodná řešení klimatizace, která můžete používat po celém světě, rychle a spolehlivě.

Naše portfolio Ex lze použít v zónách Ex 1 a 2 a je vhodné i pro venkovní použití.

Velké teplotní výkyvy vyžadují vysokou robustnost a odolnost, chillery, chladicí jednotky, filtrační ventilátory nebo topná tělesa poskytují správnou klimatizaci pro vaše individuální požadavky.

Prostředí 3

Prostředí 3

Venkovní pokročilé

V procesním průmyslu se mnoho závodů a zařízení nachází mimo zónu Ex. To znamená, že skříně jsou vystaveny povětrnostním vlivům a korozivním látkám z okolního vzduchu. Odpovědí na tuto otázku jsou například těsnění chránící před povětrnostními vlivy a vyšší ochrana proti korozi v prostředí instalace 3.

Typická řešení pro zpracovatelský průmysl

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Skříně Ex

Prázdné skříně z nerezové oceli a plastu s nejlepšími předpoklady k vybavení pro chemický nebo petrochemický průmysl...

Venkovní skříně

Plastové rozváděčové skříně AX

Plastové skříně AX, volitelně s průhledovým oknem nebo bez něj, se skvěle hodí pro aplikace venku. Četné upevňovací prvky ve skříni...

Venkovní skříně

CS Toptec

Venkovní skříň s transportním podstavcem 100 mm a střechou proti dešti s přesahem na všech stranách. Bočnice, zadní stěna a dveře kompletně zdvojené...

Venkovní klimatizace

Topné jednotky pro rozváděčové skříně bez ventilátoru

Vytápění rozváděčových skříní pro regulaci relativní vlhkosti vzduchu zabraňují poklesu teploty pod rosný bod a tím tvorbě kondenzátu v...