参考案例

如何成为赢家

在汽车制造业、风力发电行业、游轮行业以及航空业等众多行业,都能找到威图产品的身影。

 

您的要求与众不同?我们拥有全面的专业技术诀窍,可为您提供最出色和最合适的解决方案与服务。欢迎阅读下面的客户参考案例,了解威图可为您带来哪些优势,如何帮助您成为竞争中的赢家。

 

STIWA Automation

能耗降低 80%

STIWA Automation 公司会定期检查能耗情况。结果发现,在某些情况下,机器用于温控的电能比移动所消耗的电能还要多。为了帮助控制柜散热,公司现采购了威图的高能效 Blue e+ 设备。

EVVA Sicherheitstechnologie

威图凭借服务赢得了客户

在公司的企业社会责任战略方面,EVVA Sicherheitstechnologie 公司非常重视可持续发展。诸如威图新款 Blue e+ 冷却设备之类的创新组件,能够帮助公司节约能源。

Xylem Services GmbH

威图 Blue e+ 冷却设备降低了运营成本

在开关设备的冷却方面,Xylem 公司采用威图 Blue e+ 系列冷却设备,因此每年可节约五位数金额的成本。

Voith Turbo

能源成本降低了 70%

根据检查结果,如果将 Voith Turbo 公司车间中加工中心的控制柜温控系统换成威图 Blue e+ 冷却设备,可以实现大幅的节能。

CPS Case Packing Systems

包装完好

CPS Case Packing Systems 公司位于荷兰斯特兰普罗伊,在它的生产车间里,总共有 54 套威图 VX25 大型机柜系统。其中安置有 9 条包装线的电气技术控制组件,这些包装线专为一家加拿大冷冻产品制造商而建立。

博世力士乐公司

铸铁厂中的冷水机组

在美因河畔的劳尔驻地,博世力士乐有限公司有一家自营的铸造厂,其中配置有备砂设备。在控制技术设备的保护方面,公司选择使用威图基于液体的冷却解决方案 Top Therm 冷水机组。

Diselcom

开关柜系统,采用分离形式设计,给产品提供了强大的安全性

威图 Ri4Power能够有效地采用认可的低压开关柜系统,包括采用规定分离形式设。计。

Lang GmbH

每台机器的能耗现已减半

Lang GmbH的数控铣床和雕刻机在世界各地都在使用。同样,全世界对能源效率和可持续性也有需求。得益于Rittal的Blue e+冷却器,机械工程公司Lang朝着这个方向迈出了重要一步,可以将气候控制和能源成本减半,并节省55%的制冷剂。