我们了解您的核心需求。

可针对您所面临的挑战,提供合适的解决方案。

解决方案

面向工业和 IT 领域

无论您处在哪个行业,不管您目前面临何种挑战,威图均可携手易盼和 German Edge Cloud 等强大的合作伙伴,为您提供具体的解决方案,让您在竞争中游刃有余。

工业解决方案

顺利实现数字化

众所周知,企业如果想要在激烈的竞争中屹立不倒,就必须比以往更坚定地通过贯穿始终的数据以及标准化的过程和解决方案来简化自身的运营流程。此外,目前气候保护及其迫切性也备受关注,因此企业必须将经济与生态结合起来。

因此,我们开发了一个灵活的模块化系统,还可根据具体的客户需求提供定制解决方案,从而最大程度为您的价值链和过程提供有力支持。只要同时涉及工业和 IT 领域,威图就能为您提供合适的解决方案。

食品饮料行业

食品安全、卫生和数字化

在食品饮料生产过程中,确保食品安全是首要目标。此外,生产过程的可持续性亦愈发重要。

雀巢瑞士分公司

烘焙咖啡的能效

在食品工业中,不仅需要工业用热,也要持续、尽可能节能地进行冷却。食品的冷藏或快速冷冻,以及电气控制系统的冷却都需要大量的电能。

IT 解决方案

灵活、性能强大

我们的 IT 解决方案基于高性能的网络和服务器机柜,涵盖了从独立式机柜应用,到配置齐全的数据中心等各种规模。我们的解决方案涉及整个价值链:从配置、生产、物流和必要时在客户方进行的再加工,一直到智能维护和服务解决方案。

此外,我们还提供灵活的基础设施和云解决方案,作为“IT 即服务”(IT as a Service) 模型。例如一体化解决方案 ONCITE 可帮助企业应对数字化挑战。通过该工业边缘数据中心,您可使用现有的内部 IT 基础设施作为数据源,大幅提升企业内部产生的附加值。

边缘计算

利用边缘计算准备迎接数字化转型

边缘计算为实时应用和 工业4.0 创造了条件。如今,许多行业和企业已经从威图为他们提供的这种强大的技术中受益。

医疗保健

我们已为数字化医疗保健做好准备

数字化正在彻底改变医疗保健领域。其中,在线医疗的重要性愈发凸显。

贝朗集团

可轻松满足工业 4.0 要求的数据中心

贝朗集团是领先的医疗技术和医药产品制造商。贝朗的 IT 专家们面临着一个挑战:集团新建了一个最先进的生产中心,要求在有限的时间内完成 IT 基础设施的扩展。