位于瑞士奥尔布的雀巢咖啡研发中心入口,就像一个迷宫。在雀巢生产技术中心 (PTC) 相当小的生产车间里,安装了无数管路、机器和控制面板。在这个测试工厂中,开发人员在首次生产出 Nespresso 咖啡胶囊之前,就已经对其进行了详细的研究。同样,数十年来,烘焙咖啡的冷冻干燥工艺也一直在这里得以优化。因此,各种成功的产品创新使雀巢 PTC 成为整个集团采用新工艺技术的起点。PTC 与大量供应商建立起合作关系,利用他们的专业诀窍。在此背景下,PTC 准备进行一次对比测试,验证威图 Blue e+与标准冷却设备在能效方面的差异。
我们始终非常乐意去帮助真正的创新取得突破。
重点是降低冷却设备能耗
在食品工业中,不仅需要工业用热,也要持续、尽可能节能地进行冷却。食品的冷藏或快速冷冻,以及电气控制系统的冷却都需要大量的电能。为了确保控制柜内的温度恒定,必须不断进行散热。雀巢瑞士分公司致力于节约资源,并作出具体承诺,不断提高自身的环保水平,例如在二氧化碳排放量和用水方面。
威图建议雀巢 PTC,在传统的 Blue e 冷却设备和最新一代的 Blue e+ 冷却设备之间进行对比测试。雀巢欣然同意。两台冷却设备分别安装在客户工厂内的两个威图控制柜上,这两个控制柜完全一样,且已投入运行。威图不仅在测试期间提供新的冷却设备,而且还提供一整年的测量记录和测量设备。目前已经能够明显看出,威图 Blue e+ 设备的制冷能效大幅提高。根据迄今为止的结果来看,预计在测试期间,与老款 Blue e 标准设备相比,Blue e+ 系列的耗电量将减少约 72%。
主动和被动冷却
通过最新一代的 Blue e+ 壁挂式冷却设备,机柜冷却取得了飞跃性的进展。威图成功地在该设备中应用了两种传热技术。首先,速度受控的压缩机确保了最佳的冷却能力。其次,安装了一个所谓的“热管”。这条管子中填充有制冷剂,该制冷剂可在液体或蒸汽状态下占据管子的容量。在管子的一个位置,即蒸发器中,热量从控制柜的内部转移到液体中,液体立即蒸发。由此导致管子内出现压差,使产生的蒸汽向上升至冷凝器附近。之前吸收的潜热从冷凝器释放到环境空气中,制冷剂的物质状态再次从气态变为液态。液态制冷剂通过重力作用重新流回蒸发器,循环重新开始。然而,这个原理只有在控制柜外的温度低于控制柜内的温度时,才会发挥作用。借助热管,可以实现自行冷却,无需任何外部干预。
可靠性
控制柜内的温度通过三种调节模式保证恒定:热管模式、混合模式(热管和压缩机)和冷却回路模式(如果控制柜外的温度比内部高)。该设备还提供有数字接口:例如,可以立即读取数据,可以将故障消息发送到智能手机上。创新的 Blue e+ 设备原理使冷却技术取得了巨大进步。
概览
- 项目
- 雀巢研发中心
- 地址
- 奥尔布, 瑞士
- 分支机构
- Food-and-Beverage-Industry
- 挑战
实现冷却方面的节能
降低二氧化碳排放量和耗电量
- 解决方案
将威图 Blue e 冷却设备与最新一代 Blue e+ 冷却设备进行对比
耗电量估计可降低 72 %