工业

大型工业机柜

立即配置

小型箱体和紧凑型控制机柜

立即配置

IT-infrastructure

IT rack systems

Configure now

IT power distribution units

Configure now

威图配置系统

所有功能一览

  • 快速、可靠地选择机柜和附件
  • 轻松规划开口和钻孔,包括实时、三维显示配置
  • 自动生成订单和生产数据以及标准文档
  • 直接传输配置至 EPLAN Pro Panel
  • 可登录在线商城获取详细的价格信息和订购方式
  • Your benefits

    • Save time due to simple configuration and ordering process
    • No more errors when selecting accessories or machining options
    • Easier planning thanks to the instant product list and price display
    • Faster processes through integrated interfaces to Eplan and Rittal software

    其他选择辅助工具和软件工具

    想要方便快捷地找到适合您需求的产品吗?我们还开发有其他的软件工具,可帮助您进行选择。

    人机接口

    威图支托臂系统用于最大程度地实现所有关于监测和操作方面的个性化要求。

    开始选择

    设计面向最常见的面板品牌,仅需点击几下,即可根据具体要求轻松组装箱体。

    Comfort Panel:开始选择
    Optipanel:开始选择

    配电

    便捷、符合标准地按照 IEC 61439-2 为 Ri4Power 低压配电设备进行工程设计,包括设计验证。

    开始工程设计

    温控系统

    威图 Therm 软件负责计算所需的温控系统数量,并给出合适的产品建议。计算完成后,还可为您提供详细的文档。您可据此规划理想的温控系统,获得最大程度的安全性。Therm 软件遵照 IEC/TR3 60890 AMD 1 以及 DIN 3168 标准对控制机柜冷却设备的规定。仅需点击一下,就能按照 DIN EN 61439 标准计算过热温度。

    开始计算

    下载 Therm 离线版

    下载 Therm App

    针对您的机器和过程冷却需求,便捷地选择合适的冷水机组。

    开始选择

    下载 Chiller App

    RiDiag 是一款用于诊断和分析冷却设备的软件,旨在确保系统的正常运行,以及简化维护工作和系统消息诊断工作。

    详细信息

    IT 温控系统

    此计算器可帮助您便捷地选择液体冷却柜 (LCP),实现 IT 基础设施的机柜式和串联式冷却。只要输入各种物理参数,如进水温度、水量、服务器入口和服务器出口空气温度,它就能为您算出 LCP 的冷却功率。

    开始计算