当温度达到 40 °C 之后,电子器件就面临着巨大的考验。在铸铁厂,温度往往还会更高。在美因河畔的劳尔驻地,博世力士乐有限公司有一家自营的铸造厂,其中配置有备砂设备。在控制技术设备的保护方面,公司选择使用威图基于液体的冷却解决方案 Top Therm 冷水机组。
我们非常认可这个基于液体的集中冷却解决方案。
在铸造领域,辐射热和余热几乎无处不在。为了解决这个问题,博世力士乐与威图合作,希望找到一种解决方案,无论在何种极端的环境条件下,都能保证过程安全,而且最好不要增加成本。
不受环境条件影响
Andreas Geeb 认为,如果要在不继续给周围空气造成热负荷的情况下进行散热,“唯一合理的解决方案”就是使用水作为冷却剂的集中式温控基础设施。因此,他们决定,将威图 Top Therm 冷却水机组系列的、采用冗余设计的循环水冷却器与工厂的供水网络相连,保护技术设备免受高温影响。另外,还用了空气/水热交换器进行控制柜的温控。
能源成本降低达 40%
该解决方案在采购、节能和维护方面具备可观的成本效益。根据该方案,将空气/水热交换器中的热能转移到单个冷却回路中,而不是在每个控制柜中安装带有自己的冷却回路的冷却设备。这样可以节省高达 40% 的能源。
维护需求更低,安全性高
服务和维护成本也大大降低,因为只有一台压缩机和一台冷却水泵有维护需求。此外,泄漏传感器通过在显示屏上显示故障消息、将其转发给相关监控单元和关闭电磁阀来确保高安全性。生态模式调节功能也会根据控制柜内的温度来开关内部排风扇,从而进一步降低能耗。