在净化饮用水和处理废水时,臭氧可用于水的清洁。为此,通过专用设备进行放电产生臭氧,这种工艺需要大量的电能。全球领先的臭氧-水处理设备制造商之一是位于德国赫尔福德的 Xylem Services GmbH,隶属于 Xylem 集团,在全球拥有 12,500 名员工。该公司的设备以“Wedeco”这一品牌名在全世界销售。由于运行过程中产生的能源成本与投资成本相比相对较高,因此 Xylem 公司非常重视高能效。在开关设备的冷却方面,Xylem 公司采用威图 Blue e+ 系列冷却设备。
威图非常准时地为我们提供了控制柜和相应的冷却技术设备。由于需求量大,目前我们的生产周期时间只有 4 周。因此,对我们而言,拥有像威图这样的系统供应商非常重要。
电力电子器件需要冷却
臭氧的产生需要电能。一台每小时生产 1 公斤臭氧的设备大约需要消耗 5 至 6 kW 的电能。台湾一家化工厂的最新设备每小时可生产 20 公斤臭氧,因此总的连接负荷超过了 100 kW。此类设备在控制柜中转化为热量的功率损耗约为 8%。为了保护控制柜内的组件免受高温影响,在用于电气技术设备的威图 TS 8 控制柜中,还额外安装了两台威图新款 Blue e+ 系列冷却设备,每台设备的冷却功率为 6 kW。
运营成本显著降低
新款 Blue e+ 系列冷却设备比前几代设备能效更高。特别是结合了热管和压缩机冷却的混合运行方式,可以在部分负荷范围内带来非常好的节能效果。在外部温度为 35 °C时,冷却装置针对控制柜的设计温度同样为 35 °C。在外部温度较低时,冷却设备需要的能源要少得多。此外,压缩机冷却装置的运行也经过能源优化。因此,高能效和随之而来的为客户节省运营成本,是几乎是全天候运行的 Xylem 设备的一大优势。如果控制柜冷却装置少消耗 2 kW 的电能,在设备的整个使用寿命内,以每年 8,500 个运行小时计算,Xylem 公司的客户很快就能节省五位数金额的能源成本。
多电压能力具有优势
多电压能力对于像 Xylem 这样的国际化企业尤其重要。无论设备是销售到美国、日本,还是墨西哥、英国或德国,冷却设备都与可用的电源电压兼容。而在过去,Xylem 公司不得不为相应的电源电压安装合适的冷却设备,或者使用额外的变压器。此外,在国际商业运营中,冷却设备的 UL 认证也特别重要。根据设备的使用地点而定,审批的手续和规定也有所不同。另外,Xylem 公司还特别看重组件的国际可购性和相应的服务或备件供应。而像威图这样的国际化供应商,就能在当地为客户提供细致周到的服务。
概览
- 项目
- Xylem Services GmbH
- 地址
- 赫尔福德, 德国
- 分支机构
- Machine-Building
- 挑战
开关设备冷却方面的高能效
节约能源成本
- 解决方案
使用威图 TS 8 控制柜
使用两台威图 Blue e+ 冷却设备(各 6kW)