如今,我们都习惯了将生活垃圾进行分类,以便回收利用,特别是包装可以转换回新产品的原材料。这需要复杂的设施,如位于圣塞巴斯蒂安南部Gipuzkoa的Complejo Medioambiental——西班牙面板建造和开关设备专家Diselcom最近为回收工厂的电力供应实施了Form 4b低压系统。其中一个核心要求是高度安全。这是通过形式分离(也称为内部形式的分离或分割)实现的,符合IEC 61439,确保在运行和维护工作中,通过集成保护罩的高度保护
威图 Ri4Power使我们能够有效地采用认可的低压开关柜系统,包括采用规定分离形式设计。
额定电流很高,但装配空间有限
装配于吉普斯夸(Gipuzkoa)项目的新型开关设备,其额定电流达到了 5,500 安。按照 客户的要求,此套设备采用 Form 4b 型设计,符合国际电工 IEC 61439 的规范。此外,另一 个挑战是:可用于设备安装的空间仅有 5 米宽。 与众多 Diselcom 参与的项目一样,施工期 限十分紧张。为此,公司采用了来自威图 (Rittal)的 Ri4Power 模块化技术来进行产品系统 构建,以满足客户的全部需求。
Planning with Power Engineering software
在设计低压开关柜系统时,迪赛康公司的专家们利用了威图电力工程软件。这支持快速和简单的解决方案配置。它的功能包括指向和点击部件定位,自动生成Excel电子表格形式的部件列表,以及以DXF或DWG格式导出CAD数据,简化了规划和实施。该软件还具有一个接口,可以无缝地将数据导出到Eplan Electric P8, Diselcom利用该解决方案生成开关柜系统的布线计划
符合适用标准的文档
在IEC 61439中,低压开关设备系统的一个关键方面是与适用标准相一致的文档。在这种背景下,力拓的力拓具有显著的优势:它已经获得了来自领先制造商的开关柜产品的型式认可,如西门子、通用电气、伊顿、施耐德电气、三菱、ABB和Terasaki。设计验证和证明整个系统符合IEC 61439要求的所有文件都由规划软件生成,具有简单的指向和单击功能。此外,该解决方案创建特定于项目的装配计划,这是工作计划和安装的基本辅助。Ri4Power系统基于威图&rsquo的高质量控制柜。这使得灵活的组装和配置,有效利用可用空间,简单、快速的安装
概览
- 项目
- Diselcom
- 地址
- Valencia, Spain
- 分支机构
- Machine-Building
- 挑战
Construction of a modern recycling plant
High safety of the switchgear
Short delivery time
- 解决方案
Realization of the plant based on the Rittal Ri4Power modular system
Planning with Power Engineering from Rittal
Creation of the circuit diagrams in Eplan Electric P8
Shape subdivision of the switchgear according to IEC 61439 with integrated contact hazard protection and standard-compliant documentation