Anreih-Schranksystem VX25, Edelstahl Basisschrank

Artikel-Nummer: VX 8452.000

Der Standard im Schaltschrankbau in hochwertigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304): Schrankrahmen mit einer Fronttür, Rückwand, Montageplatte, Dachblech, geteilten Bodenblechen. Perfekt geeignet für einen effizienten Schrankausbau.

Bestell-Nr.: 8620.050

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm, Edelstahl für VX, TS, VX SE

Bestell-Nr.: 8620.072

Sockel-Blende, seitlich, 100 mm, Edelstahl für Sockel-System VX

Bestell-Nr.: 8620.060

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, 200 mm, Edelstahl

Bestell-Nr.: 8620.082

Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm, Edelstahl für Sockel-System VX

Bestell-Nr.: 8700.050

Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl für VX

Bestell-Nr.: 2500.100

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.110

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.200

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.210

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.212

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.214

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.213

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.310

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.313

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.320

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.312

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.211

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.311

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.300

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.314

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.220

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 8618.220

Komfortgriff VX für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8618.280

Komfortgriff VX für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8617.500

Anreihlasche, innen für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8617.501

Anreihblock, innen für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8617.503

Anreihverbinder, außen für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8618.340

Scharnier 180° für VX

Bestell-Nr.: 8100.732

System-Chassis 23 x 89 mm, Edelstahl für VX, VX SE

Bestell-Nr.: 8617.030

System-Chassis 18 x 64 mm für VX

Bestell-Nr.: 8617.130

System-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX IT, VX SE, AX Kunststoff

Bestell-Nr.: 8619.720

System-Chassis 14 x 39 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Bestell-Nr.: 8618.800

Profil zur Kabeleinführung, mittig für VX, VX SE

Bestell-Nr.: 8618.810

Profil zur Kabeleinführung, hinten für VX, VX SE

Bestell-Nr.: PRO13416

Kabelkanal

Bestell-Nr.: 8617.800

Tragschiene 48 x 26 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikel-Nummer:
VX 8452.000
Material
Schrankgerüst: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dach: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, außen Strichschliff
Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Bodenbleche: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Schrankgerüst und Bodenbleche: blank
Tür, Dach und Rückwand: außen Strichschliff, Korn 400
Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür(en)
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Dachblech
Bodenbleche
Rückwand
Montageplatte
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 Montageschienen 18 x 39 mm
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
499 mm x 1.896 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 1, 12
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
IK-Code
IK10
Anzahl Türen
1
Hinweis
Aufgrund der Materialhärte empfehlen wir, für den Innenausbau die Innensechsrund-Blechschraube 2486.400 einzusetzen
Grundmaterial
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
101 kg
EAN
4028177920217
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 600x2000x600 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Approbationen
Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig

Gehäuse:
symmetrische Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus
geschlossenem und profiliertem Hohlprofil mit Lochung im
Maßraster von 25 mm.
Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6 zur
schutzartgerechten Befestigung von Beschlagteilen
am Profil. Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit zusätzlicher Rinne oberhalb der PU
Schaum-Dichtung.
Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen,
von innen und außen zugänglich, für platzsparenden
und schnellen Innenausbau.
Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern
und metrische Schrauben bis M8.
Angeschweißter Bodenrahmen mit integrierter
Bodenverstärkung zur Befestigung am Untergrund der
Schrankinnenseite, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar
und austauschbar, montiert.
Nach allen Seiten anreihbar.
Belastbar bis 15.000 N.
Tür:
mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung, mit herausnehmbaren
Vierkantrohrrahmen mit Lochung im Maßraster von 25 mm und
integrierten Hammerkopfausschnitten für Kabelabfangung.
Mit Stangenverschluss vierfach verriegelt,
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere
mit angeschraubten Anschlägen, Türanschlag wechselbar, mit
unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130°
werkzeuglos nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 17 mm.
Rückwand und Dachblech:
mit aufgeschäumter PU-Schaum-Dichtung. Rückwand und
Dachblech angeschraubt und abnehmbar. Rückwand mit
Positionierhilfe. Dach mit Dachbefestigungsschrauben M12.
Montageplatte:
seitlich C-gekantet, über integrierte Kunststoffgleitstücke
und wiederverwendbare Montageschienen, tiefenverstellbar im
Raster von 25 mm. Inklusive Montageraster zur Vereinfachung
der Positionierung von Bauteilen.
Flachteile:
Dach, Tür, Rückwand, Bodenbleche im Lieferumfang enthalten.
Seitenwände sind separat als Zubehör verfügbar.
Rückwand, Dach- und Bodenbleche sind leitend mit dem
Rahmen verbunden (automatischer Potenzialausgleich) nach
DIN 62 208 und vorbereitet zur zusätzlichen Befestigung von
Erdungsbändern.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Dach, Tür, Montageplatte, Rückwand
und Typenschild zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Material:
Schrankgerüst, Rückwand, Dach, Bodenbleche: 1,5 mm
Edelstahl 1.4301 (AISI 034)
Tür: 2 mm Edelstahl 1.4301 (AISI 034)
Montageplatte: 3 mm Stahlblech
Oberflächenausführung:
Schrankgerüst und Bodenbleche: blank
Tür(en), Dach und Rückwand: außen Strichschliff, Korn 400
Montageplatte: verzinkt
Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwänden):
IP 55
Schutzart nach UL 508A: Typ 1, 12
Schlagschutz nach IEC 62 262: IK10
Abmessungen (B x H x T): 600x2000x600 mm