Systemleuchte LED

Artikel-Nummer: SZ 2500.310

Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.

Artikel-Nummer:
SZ 2500.310
Ausführung
mit Steckdose, mit Bewegungsmelder
Nutzen
Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank
Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung
Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall
Ausführung
Bewegungsmelder
Steckdose
90° drehbare Steckverbinder
Verstellung Leuchtrichtung
Verstellung Lichtverteilung
Material
Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium
Leuchtenabdeckung: Polycarbonat
Leuchtenenden: PC-ABS
Farbe
Gehäuse: RAL 7016
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsschrauben
Nennleistung
13 W
Anschlussmöglichkeiten
Einspeisung, 3-polig
Durchgangsverdrahtung, 3-polig
Bewegungsmelder
Ja
Schutzklasse Überspannungsschutz
II
Schutzklasse
II (schutzisoliert)
Leuchten-Montageart
Verschrauben
Clip-Befestigung
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde
2500 V AC
Bemessungsisolationsspannung
300 V AC
Einbaumöglichkeiten
Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster
Lichtstrom
1.200 lm
Lichtfarbe
4000 K (neutralweiß)
Hinweis
Anschlusszubehör separat bestellen
Abmessung
Breite: 437 mm
Höhe: 85 mm
Tiefe: 44 mm
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...55 °C
Steckdosen
D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ausführung Steckdose
D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,7 kg
Zolltarifnummer
94054990
EAN
4028177806986
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeschreibung
SZ Systemleuchte LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 100-230 V, mit Bewegungsmelder
Approbationen
CQC-CCC
ENEC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Energieeffizienzlabel
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen