Systemleuchte LED

Artikel-Nummer: SZ 2500.110

Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.

Artikel-Nummer:
SZ 2500.110
Ausführung
ohne Steckdose
Nutzen
Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank
Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung
Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall
Ausführung
ohne Steckdose
Material
Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium
Leuchtenabdeckung: Polycarbonat
Leuchtenenden: PC-ABS
Farbe
Gehäuse: RAL 7016
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsschrauben
Nennleistung
7 W
Anschlussmöglichkeiten
Einspeisung, 2-polig
Durchgangsverdrahtung, 2-polig
Türpositionsschalter
Schutzklasse
II (schutzisoliert)
Leuchten-Montageart
Verschrauben
Clip-Befestigung
Magnet-Befestigung (Zubehör)
Einbaumöglichkeiten
Zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke AX wird die Schiene für Innenausbau AX und der Montagewinkel benötigt
Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster
Lichtstrom
600 lm
Lichtfarbe
4000 K (neutralweiß)
Hinweis
Anschlusszubehör separat bestellen
Abmessung
Breite: 337 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 23 mm
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...55 °C
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,351 kg
Zolltarifnummer
94054990
EAN
4028177806948
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeschreibung
SZ Systemleuchte LED, 600 Lumen, L: 337 mm, 100-230 V
Approbationen
ENEC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Energieeffizienzlabel
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen