- Artikel-Nummer:
- SZ 2500.312
- Ausführung
- mit Steckdose, mit Bewegungsmelder
- Nutzen
- Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank
- Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung
- Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall
- Ausführung
- Bewegungsmelder
- Steckdose
- 90° drehbare Steckverbinder
- Verstellung Leuchtrichtung
- Verstellung Lichtverteilung
- Material
- Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium
Leuchtenabdeckung: Polycarbonat
Leuchtenenden: PC-ABS
- Farbe
- Gehäuse: RAL 7016
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Nennleistung
- 13 W
- Anschlussmöglichkeiten
- Einspeisung, 3-polig
- Durchgangsverdrahtung, 3-polig
- Bewegungsmelder
- Ja
- Schutzklasse Überspannungsschutz
- II
- Schutzklasse
- II (schutzisoliert)
- Leuchten-Montageart
- Verschrauben
- Clip-Befestigung
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde
- 2500 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 300 V AC
- Einbaumöglichkeiten
- Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster
- Lichtstrom
- 1.200 lm
- Lichtfarbe
- 4000 K (neutralweiß)
- Hinweis
- Anschlusszubehör separat bestellen
- Abmessung
- Breite: 437 mm
Höhe: 85 mm
Tiefe: 44 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...55 °C
- Steckdosen
- F/B (Typ E, CEE 7/5)
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ausführung Steckdose
- F/B (Typ E, CEE 7/5)
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,7 kg
- Zolltarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177811300
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeschreibung
-
SZ Systemleuchte LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 100-230 V, mit Bewegungsmelder