Scharnier 180° für VX

Artikel-Nummer: VX 8618.340

Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180°, ohne mechanische Bearbeitung.

Artikel-Nummer:
VX 8618.340
Produktbeschreibung
Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180°, ohne mechanische Bearbeitung.
Material
Edelstahl-Feinguss
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Türöffnungswinkel
180°
Hinweis
Türanschlag innerhalb einer Schrankreihe gleichbleibend.
Ohne mechanische Bearbeitung der Tür montierbar
Geeignet für Türeinbauten bis 900 N
Passend für Türvariante
Edelstahltür
Passend für Gehäusetyp
VX
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Verpackungseinheit
4 Stück
Gewicht/VE
0,964 kg
Zolltarifnummer
83021000
EAN
4028177921382
ETIM 7.0
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Produktbeschreibung
VX Scharnier 180°, Edelstahl, Feinguss
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung