- Artikel-Nummer:
- SZ 2500.100
- Ausführung
- ohne Steckdose
- Nutzen
- Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank
- Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung
- Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall
- Ausführung
- ohne Steckdose
- Material
- Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium
Leuchtenabdeckung: Polycarbonat
Leuchtenenden: PC-ABS
- Farbe
- Gehäuse: RAL 7016
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Nennleistung
- 5 W
- Anschlussmöglichkeiten
- Einspeisung, 2-polig
- Durchgangsverdrahtung, 2-polig
- Türpositionsschalter
- Schutzklasse
- II (schutzisoliert)
- Leuchten-Montageart
- Verschrauben
- Clip-Befestigung
- Magnet-Befestigung (Zubehör)
- Einbaumöglichkeiten
- Zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke AX wird die Schiene für Innenausbau AX und der Montagewinkel benötigt
- Lichtstrom
- 400 lm
- Lichtfarbe
- 4000 K (neutralweiß)
- Hinweis
- Anschlusszubehör separat bestellen
- Abmessung
- Breite: 262 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 23 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...55 °C
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,289 kg
- Zolltarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177806931
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeschreibung
-
SZ Systemleuchte LED, 400 Lumen, L: 262 mm, 100-230 V