Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm, Edelstahl für Sockel-System VX

Artikel-Nummer: VX 8620.082

Sockelblenden aus Edelstahl werden in der Tiefe zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit eingesetzt.

Artikel-Nummer:
VX 8620.082
Produktbeschreibung
Zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit und zur zusätzlichen Stabilisierung oder dem Innenausbau von angereihten Sockeln. An 200 mm hohen Sockeln sind wahlweise eine 200 mm hohe oder zwei 100 mm hohe Blenden montierbar.
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche
Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 200 mm
Passend für
Tiefe: = 600 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Gewicht/VE
4,5 kg
Verpackungseinheit
2 Stück
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177922426
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
VX Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für T: 600 mm, Edelstahl, 1.4301
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Datenblätter
Technik im Detail