- Artikel-Nummer:
- VX 8617.503
- Produktbeschreibung
- Für die Montage an den vertikalen Schrankprofilen von außen.
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Lieferumfang
- Anreihverbinder, außen
Anreihdichtung
Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- 1 VE ist ausreichend für eine Anreihstelle
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
- Type rating nach UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Gewicht/VE
- 0,96 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177919358
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
-
VX Anreihverbinder, außen, Edelstahl, 1.4301