A klímavédelem és az energetikai átállás óriási kihívások elé állítja a vállalatokat. Az energiaszektorban, ahogy az iparban is, a klímasemlegességhez olyan környezetbarát technológiákra és megoldásokra van szükség, amelyek megfelelnek az összetett követelményeknek és biztosítják a nemzetközi versenyképességet.
Eljött a Teljesen elektromos társadalom ideje
Az éghajlatváltozás megállításához a minimálisra kell csökkentenünk a CO2kibocsájtást. A megoldást erre a Teljesen elektromos társadalom (All Electric Society) hozhatja el, egy olyan társadalom, amely megújuló forrásokból nyeri az elektromos energiát, és növekvő energiaszükségletét CO2-semleges módon fedezi.
Ennek a jövőképnek a megvalósulásához
- a fosszilis tüzelőanyagok elhagyásának a lehető leggyorsabban meg kell történnie
- és olyan biztonságos és nagy teljesítményű infrastruktúrát kell létrehozni,
- amely gazdaságos és megfizethető villamos energiát tesz elérhetővé.
- Ugyanakkor elő kell mozdítani az energia hatékony felhasználását is.
Az energiaellátás hagyományos „egyirányú utcáját” felváltja egy decentralizált rendszer, amelyben kisebb erőművek termelnek, majd közvetlenül fogyasztanak energiát, vagy betáplálják azt a hálózatba.
A következmények: az egész rendszer összetettsége növekszik, az infrastruktúrát adaptálni, bővíteni kell és tovább kell gondolni.
A bővítés azonban megtorpant. Ahelyett, hogy csökkenne, a kibocsájtás 2022-ben új rekordot ért el. Vezető ipari nemzetként előre kell vinnünk a fejlesztéseket.
A siker kulcsa a digitalizációban és az ehhez kapcsolódó, minden ágazatot érintő hálózatba kapcsolásban rejlik. Csak az összes érdekelt fél közös erőfeszítéseivel leszünk képesek a fenntartható társadalom felé haladni. Használja ki Ön is a lehetőséget - váltson elektromos rendszerekre!
A jövő energiarendszerei digitálisak, megbízhatóak és fenntarthatóak.
A Rittal és testvérvállalatai, az Eplan és a German Edge Cloud a teljes értéklánc mentén, a tervezéstől a kivitelezésen át az üzemeltetésig a megfelelő megoldásokat kínálják Önnek. Válassza a következetes digitalizációt és standardizálást, és automatizálja folyamatait – vállalata hatékonysága és jövőbiztossága érdekében.
A kihívások lehetőségeket is jelentenek
A Rittal személyre szabott portfólióval támogatja az energiaipart, beleértve az ágazat-specifikus kihívásokra kínált moduláris, standardizált megoldásokat is.
Tudjon meg többet a piaci szegmensekről és a villamos energia hatékony útjáról:
Váltson elektromos rendszerekre – a Rittal döntő előnyöket kínál Önnek
Az energiaágazat különböző feladataira az alapmegoldások moduláris rendszerként állnak az Ön rendelkezésére. Az előre konfigurált megoldások esetében a hatékony tervezést is tartalmazzák, mivel Ön közvetlenül megkapja a megfelelő Eplan projekttervet és a teljes dokumentációt is. Igény esetén a Rittal az Ön specifikációi szerint konfigurálja a gyűjtősínrendszerrel felszerelt szekrényeket, és ha szükséges, előszerelő központjában az Ön által biztosított légmegszakítók (ACB) beszerelését is elvégzi.
Takarítson meg értékes időt, és koncentráljon a fő kompetenciájára.
A méretezhető moduláris rendszer lehetővé teszi Önnek megoldása rugalmas konfigurálását. A gyártófüggetlen beszerelést lehetővé tevő Ri4Power rendszer maximális rugalmasságot biztosít: az összes ismert gyártó légmegszakítója használható. Változnak a követelményei? Semmi gond – a rendszer bármikor bővíthető.
Hagyatkozzon a Rittal termékek bevált minőségére és megbízhatóságára. A bevizsgált rendszertechnológia maximális személyes és leállások elleni biztonságot kínál Önnek. Teremtse meg a szükséges ellátási biztonságot a Teljesen elektromos társadalom felé vezető úton.
A nemzetközi szabványoknak és előírásoknak való megfelelés lehetővé teszi a Rittal megoldások használatát világszerte. A Rittal globálisan megtalálható gyártási és szerviz telephelyeivel közvetlenül a helyszínen támogatja Önt – ez még nagyobb biztonságot jelent az Ön nemzetközi üzlete számára.