Rittal Configuration System - RiPanel

Az összes funkció áttekintése

  • Szekrények és tartozékok gyors és megvalósíthatósági teszten átesett kiválasztása
  • Kivágások és furatok egyszerű tervezése a konfiguráció valós idejű, 3D-s megjelenítésével
  • Rendelési és gyártási adatok, valamint dokumentációk automatikus létrehozása
  • A konfiguráció közvetlen továbbítása az EPLAN Pro Panel rendszerbe
  • Bejelentkezés a webshop-ba a részletes árinformációkért és rendelési lehetőségekért

További kiválasztási segítség és szoftveres eszközök

Gyorsan és egyszerűen szeretné megtalálni az igényeinek megfelelő terméket? További szoftveres eszközeink segítséget nyújtanak ehhez.

Ember-gép interfész

A Rittal tartókar-rendszereivel a felügyelet és kezelés minden egyedi igénye optimálisan megvalósítható.

Kiválasztás indítása

A legismertebb kezelőpanel-gyártók specifikációihoz igazított házak néhány kattintással, egészen egyszerűen összeállíthatók az egyedi igényeknek megfelelően.

Comfort-Panel: Kiválasztás indítása
Optipanel: Kiválasztás indítása

Áramelosztás

Az IEC 61439-2 szerinti Ri4Power kisfeszültségű kapcsolóberendezések egyszerű és szabványnak megfelelő tervezése konstrukciós ellenőrzéssel együtt.

Tervezés indítása

Klimatizálás

A Rittal Therm elvégzi a szükséges klimatizálás bonyolult számítási feladatát, és megfelelő termékválasztékot kínál fel. A kalkuláció végén részletes dokumentációt kap kézhez. Ez maximális biztonságot nyújt az optimális klimatizálás kialakítása során. A Therm támaszkodik az IEC/TR 60 890 AMD1 és a DIN 3168 kapcsolószekrény-hűtőberendezésekre vonatkozó előírásaira. A DIN EN 61439 szerinti túl magas hőmérséklet kiszámítása egyetlen kattintással elkészíthető.

Számítás indítása

Therm offline verzió letöltése

Therm alkalmazás letöltése

Gyorsan és egyszerűen kiválaszthatja a megfelelő folyadékhűtést gép- és folyamathűtési rendszeréhez.

Kiválasztás indítása

Chiller alkalmazás letöltése

A RiDiag hűtőberendezések diagnosztizálására és elemzésére szolgáló szoftver, amely biztosítja a rendeltetésszerű üzemet, és egyszerűsíti a karbantartást, illetve a rendszerüzenetek diagnosztikáját.

További információk

IT klimatizálás

Ez a kalkulátor lehetővé teszi az LCP CW folyadékhűtő rendszercsomagok egyszerű kiválasztását az IT infrastruktúra rack- és sorhűtéséhez. Az LCP-k hűtési teljesítményét különböző fizikai paraméterek alapján számítja ki, például a víz előremenő hőmérséklet, a vízmennyiség, a szerverhez vezetett és szervertől elszívott levegő hőmérséklete.

Kalkuláció indítása