Az energiaátállás sikeréhez ezért elengedhetetlenek az energiatároló rendszerek, hogy ezek a többletkapacitások hasznosíthatóvá váljanak, és a hálózat egyensúlyban maradjon. A fenntartható megoldások szempontjából kulcsfontosságú a lítiumion-akkumulátor rendszerek, a power-to-gas technológia és az ágazatok csatolása témája. A Nemzetközi Energiaügynökség (IAE) a tárolási technológiákba történő beruházások exponenciális növekedését prognosztizálja.
Innovatív koncepciók a Rittal-tól
A Rittal iparági tapasztalattal rendelkező partnerként megfelelő megoldásokat kínál az energiatermelés és az energiafogyasztás időbeli szétválasztásához. A Rittal rugalmas, méretezhető moduláris rendszerével megkönnyíti az energiatároló rendszerek felépítését, és különböző, tökéletesen egymáshoz hangolt komponenseket kínál: kapcsolószekrényeket, áramelosztó rendszert, klímamegoldásokat, automatizálási megoldásokat a vezérlő- és kapcsolóberendezés-gyártáshoz, valamint világszerte megtalálható szervizt.
.Az előnyök áttekintése:
- gyors és biztonságos összeszerelés – a moduláris rendszerű házak és szekrények, valamint a gyűjtősínek időtakarékos, dugaszolható felszerelése révén
- nagyfokú rugalmasság - szekrényrendszerek a 19"-os formátumú akkumulátorokhoz, valamint sínek és nagy teherbírású polcok más akkumulátor-változatokhoz
- egyértelmű időmegtakarítás a teljesen előszerelt, sorolható akkumulátortároló konténerek révén a teljes tárolási infrastruktúra elhelyezéséhez
- hibabiztos, hosszú távú működés a széllel, időjárással és egyéb külső behatásokkal szembeni magas szintű védettségnek köszönhetően
- globális alkalmazási lehetőség a nemzetközi szabványoknak való megfelelés és a világszerte megtalálható szervizek révén
- jövőorientált partner, korán felismeri és végigkíséri az új fejlesztéseket – innovatív és versenyképes megoldások az Ön számára
Jellemző megoldások az energiatermeléshez