A megújuló energia növekvő részaránya óriási mértékben megterheli majd az elektromos hálózatot, és jelentősen növelni fogja a rendszer összetettségét. A központilag termelt energia elosztására szolgáló, meglévő hálózat komplex hálózattá válik, számos decentralizált szereplővel. Ugyanakkor a termelés a helyszíntől, a napszaktól és az időjárási viszonyoktól függően ingadozni fog.
Az elemi kihívást a termelés és a fogyasztás kiegyensúlyozása jelenti. Az energetikai infrastruktúrának ezért átláthatóbbá, rugalmasabbá és intelligensebbé kell válnia. A digitalizáció lehetővé teszi a hálózatok kihasználtságának és kiegyensúlyozottságának javítását az intelligens felügyelet és vezérlés révén.
Rittal – Meggyőző megoldások
Az áramhálózati technika maximális védelméhez, még zord környezeti körülmények között is, a Rittal moduláris rendszerű kapcsolószekrény- és klímaberendezés-komponenseket kínál Önnek.
A rendszerek hatékony vezérléséhez Önnek a nap 24 órájában, valós időben kell adatokat rögzítenie és kiértékelnie. Az időkritikus alkalmazás miatt kerülni kell a távoli adatközpontokba történő adatátvitelt. Ehelyett az adatmennyiségeket ott kell tárolni és feldolgozni, ahol azok keletkeznek. A Rittal moduláris adatközpont megoldásokkal teljes körű, kulcsrakész megoldásokat kínál az Ön peremhálózati számítástechnika alkalmazásához, amelyeket Ön egyedileg konfigurálhat.
Az előnyök áttekintése:
- Gyors és biztonságos összeszerelés a moduláris rendszerű kapcsolószekrények és IT-infrastruktúra révén
- Jövőorientált IT-megoldások – ideális az intelligens hálózatok fejlesztéséhez és működtetéséhez
- hibabiztos, hosszú távú működés a szélsőséges időjárási és környezeti hatások elleni optimális védelemnek köszönhetően
- globális alkalmazási lehetőség a nemzetközi szabványoknak való megfelelés és a világszerte megtalálható szervizek révén
- rendszerszállító – egyetlen kapcsolattartó partner minden kérdésben
Jellemző megoldások az energiatermeléshez