VÁLTSON A TELJESEN ELEKTROMOS RENDSZERRE

Töltőinfrastruktúra, energiahatékonyság, ágazatok csatolása

Válassza helyes utat egy erős partnerrel az energiaellátás felé

Energiafogyasztás

Megoldások az energiafogyasztás számára

Az energetikai átállás nem ér véget a villamos energia elosztásával és tárolásával. Az energiafogyasztásnak különböző aspektusai vannak. Egyrészt a hatékony energiagazdálkodásról van szó, amellyel a vállalatok, különösen a gyáripar területén, csökkenthetik a villamosenergia-fogyasztást. Az energiafordulat másik fontos építőköve az ágazatok összekapcsolódása, azaz a villamos és hőenergetika, az épületgazdálkodás, a közlekedés és az ipar összekapcsolása. 

.

Az e-mobilitás térhódítása szempontjából kulcsfontosságú, hogy a villamos energia számos decentralizált ponton - töltőparkokban, otthon, a munkáltatónál vagy vásárláskor - elérhetővé váljon. Röviden: töltőinfrastruktúrára főként ott van szükség, ahol az autó parkol.

Innovatív koncepciók a vállalatcsoporton belül

Az integrált hardver- és szoftvermegoldások fokozzák az energetikai átállás ütemét. A Rittal testvérvállalataival, az Eplan-nal és a GEC-vel közösen járja körül ezeket a témákat a folyamatok digitalizálása és automatizálása érdekében. Így még az összetett rendszerek és feladatok is átláthatóan megjeleníthetők és gyorsabban a jövő elvárásaihoz igazíthatók.

Ennek eredményeként számos megvalósított ügyfélprojekt alapján jó gyakorlat sablonok jöttek létre. Így például a töltőparkok tervezéséhez és megvalósításához előre kigondolt megoldások állnak rendelkezésre, amelyekhez az elektrotechnikai tervező az Eplan segítségével könnyen hozzáférhet. Az előre konfigurált projekt minden részletet tartalmaz, beleértve a standardizált ipari hardvereket is, és csak minimális testreszabást igényel – példaszerű időmegtakarítás.

Az előnyök áttekintése:

  • tervezés és megvalósítás rekordidő alatt – az új fejlesztés bonyodalmai helyett a legjobb gyakorlatnak megfelelő megoldások állnak rendelkezésre
  • első osztályú minőség – tesztelt és bevált megoldások hibamentes projekttervezése
  • tökéletes együttműködés – a hardver és a szoftver optimálisan egymáshoz van hangolva
  • globális alkalmazási lehetőség a nemzetközi szabványoknak való megfelelés és a világszerte megtalálható szervizek révén
  • jövőorientált partner az energetika átalakításának új és innovatív megoldásaival – az Ön vállalatának versenyképessége érdekében

Tipikus megoldások a töltőinfrastruktúrához:

Kültéri

CS Toptec

Külső ház 100 mm-es szállító lábazattal és minden irányban túllógó esőtetővel. Oldalfalak, hátfal és ajtó dupla-falú...

VX25 acéllemez sorolható rendszer

VX25 acéllemez sorolható rendszer

System perfection. Az új VX25 acéllemez sorolható szekrényrendszer maximális adatminőséget és átjárhatóságot biztosít a mérnöki...

AX kompakt kapcsolószekrény

AX kompakt kapcsolószekrény

System perfection. Az új AX kompakt kapcsolószekrény maximális adatminőséget, átjárhatóságot biztosít a mérnöki munkában, valamint rugalmasságot...

Kültéri szekrények

Kültéri szekrények

A kültéri szekrények ideálisan alkalmasak a kültéri körülményekhez. Sorozattermékként a Rittal CS fali házakat és az új CS Basic alap házakat...

VX25 Ri4Power

VX25 Ri4Power

A safe, design-tested low-voltage switchgear for machines, equipment and power distribution.

Success Stories.

Tritium

Elektromobilitás mindenkinek

A Rittal termékek nemzetközi elérhetősége és minősége döntő volt a megrendelés szempontjából. A Rittal megoldása többek között a töltőoszlopok érzékeny elektromos alkatrészeinek környezeti hatásoktól való védelmére szolgál.

SBRS GmbH

Eső és napsugárzás ellen védve

A klímavédelem jegyében a breisgaui Freiburgban elektromos hajtású buszok közlekednek. A buszok optimális elektromos töltéséről az SBRS GmbH jól átgondolt töltő-infrastruktúrája gondoskodik, amely Rittal komponensek felhasználásával optimális védelmet...