Az osztrák közüzemi hálózatba jelenleg 2800 kis vízerőmű táplál villamos energiát. Ehhez működő elektrotechnikai berendezésekre van szükség. Ezeket három éve a H&W Control GmbH szállítja. „A turbinagyártókkal együttműködve sokat szállítunk külföldre, és mintegy 75%-os exporthányaddal rendelkezünk” - mondja el Rainer Huber és Christian Wieland, a vállalat ügyvezető igazgatói.
A Rittal „támogatja” a kapcsoló-berendezések gyártóit a szekrények tervezésében és kivitelezésében - ezt az ajánlatot mi szívesen kihasználjuk.
Az európai minőség számít
2015 novemberében Panama legmagasabb hegyén, Volcán Bárún üzembe helyeztek egy erőművet. Dél-Amerikában az európai berendezések értéke magas és a szabványokba vetett bizalom nagyon erős. A H&W Control ezért a kapcsolószekrényeket illetően a Rittal német minőségére hagyatkozott. Öt panelt szállítottak Panamába, - hármat az energiagazdálkodáshoz RiLine 1600 A gyűjtősínrendszerrel és két panelt a berendezés vezérléséhez.
Gyors berendezésépítés
„Az Enns-völgyben a feladat az 1980-as évek óta működő kis vízerőmű elektromos berendezéseinek felújítása volt” - írja le az egyik hazai projektet Christian Wieland, a H&W Control ügyvezető igazgatója. Az erőmű leállási idejének minimalizálása érdekében a H&W Control az új Rittal 185 mm-es gyűjtősínrendszert használta. Rainer Huber, szintén a H&W Control GmbH ügyvezető igazgatója, különösen nagyra értékeli, hogy ilyen kompakt, és azt is, hogy a hely- és költségmegtakarítás ekkora előnyt jelent a versenytársakkal szemben.