Netzwerkschrank TX CableNet mit belüfteten Türen

Artikel-Nummer: TX 7888.831

Eine neue Ebene des Kabelmanagements: Der TX CableNet vereint jahrelange Erfahrung in einem IT-Rack, das allen Anforderungen an Funktionalität und Qualität gewachsen ist, vorbereitet für den individuellen Innenausbau.

Bestell-Nr.: 7888.310

Kabelkäfig für TX CableNet

Bestell-Nr.: 7888.320

Kabeltrasse für TX CableNet

Bestell-Nr.: 2435.100

Komfortgriff AX

Bestell-Nr.: 2090.000

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

Bestell-Nr.: 5302.026

Kombischiene für 482,6 mm (19")

Bestell-Nr.: 7859.000

IT-Systemleuchte LED für IT-Schranksysteme und IT-Gehäuse

Bestell-Nr.: 5503.020

Lüftermodul für VX IT, TS IT

Bestell-Nr.: PRO115364

PDU basic

Bestell-Nr.: PRO13817

Steckdosenleiste im Aluminiumkanal

Bestell-Nr.: 5302.027

Potenzialausgleich-Set für VX IT

Bestell-Nr.: 5501.655

Geräteboden, Festeinbau für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Bestell-Nr.: 5501.675

Geräteboden, ausziehbar für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Bestell-Nr.: PRO11959

Seitenwand, abschließbar für TS, TS IT

Bestell-Nr.: PRO98866

Komfortgriff AX

Bestell-Nr.: PRO14616

Verschluss-Einsatz

Bestell-Nr.: PRO14558

Profilhalbzylinder für Griffsysteme

Bestell-Nr.: PRO15150

Bodenmodule zur Kabeleinführung für TS, TS IT, VX SE

Bestell-Nr.: PRO41041

Bodenaufnahme für TS IT

Bestell-Nr.: 7825.900

Transport-Kit für TS IT, TX CableNet

Bestell-Nr.: 8800.490

Anreihverbinder, außen für TS/TS

Bestell-Nr.: PRO89063

Anreih-Abdeckung für Sockel-System VX, Edelstahl

Bestell-Nr.: PRO13457

Kabelschelle für C-Profilschiene, Kombischiene

Bestell-Nr.: 2597.000

Kabelbinder

Bestell-Nr.: PRO13484

Klettverschluss

Bestell-Nr.: 2203.400

Klettband

Bestell-Nr.: PRO125664

Kabelkäfig für TX CableNet

Bestell-Nr.: PRO125472

Bürsten-Kit für TX CableNet

Bestell-Nr.: PRO125471

Kabeltrasse für TX CableNet

Bestell-Nr.: PRO15024

Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

Bestell-Nr.: PRO15034

Befestigungsschrauben

Bestell-Nr.: 7151.305

Blindpanel, 482,6 mm (19") Toolless fixing

Bestell-Nr.: PRO13521

Kabelführungsbügel

Bestell-Nr.: 5302.202

Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19")

Bestell-Nr.: 7269.135

Panel zur Kabelführung, 2 HE

Bestell-Nr.: 5502.245

Kabelführungsrinnen-Panel 482,6 mm (19")

Bestell-Nr.: 5302.043

Kabelwanne, tiefenvariabel für VX IT, TE 8000

Bestell-Nr.: 7950.100

Maßklebestreifen 482,6 mm (19")

Bestell-Nr.: PRO13016

Nivellierfuß für VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Bestell-Nr.: PRO13544

Kabelsprossen, 19"-Befestigung

Bestell-Nr.: PRO37933

Kabelsprossen für universellen Einsatz

Bestell-Nr.: PRO29863

Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau für VX IT, TS IT, TX CableNet

Bestell-Nr.: PRO13568

Rangierpanel mit Kabelsprossen für horizontales Kabelmanagement

Bestell-Nr.: PRO13560

Rangierpanel mit Stahlbügeln

Bestell-Nr.: PRO13571

Rangierpanel mit Frontklappe

Bestell-Nr.: 5302.351

Montagewinkel für Türpositionsschalter im VX, VX IT, TX CableNet

Artikel-Nummer:
TX 7888.831
Ausführung
2. Generation
belüftet
mit Seitenwänden
Nutzen
Neues Dachblechkonzept: Komplette Nutzung der Tiefe bei der Verkabelung sowie mögliche Integration eines Lüftermoduls
Effizientes Rahmenkonzept für individuellen Ausbau
Seitenwände verschraubt für Schnellzugriff
19"-Profilschienen, verstellbar in Breite und Tiefe sowie die Möglichkeit eines asymmetrisch gelagerten Innenausbaus
Material
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 1,2 mm
19“-Profilschienen: Stahlblech, 2 mm
Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit belüfteter Tür vorne und Rücktür hinten
19"-Profilschienen
Dachblech, verschraubt mit verdeckter Kabeleinführung seitlich links und rechts, vorbereitet für Lüftermontage.
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.000 mm
Höheneinheiten
42 HE
Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
645 mm
Ausführung
mit Seitenwänden
Ausführung Tür
belüftet
Ausführung Tür hinten
Stahlblechtür, einteilig belüftet
Ausführung Tür vorne
Stahlblechtür, einteilig belüftet
Freie Fläche im Lochblechanteil ca. 78 %
Belastbarkeit
5000 N
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
117,5 kg
Bruttogewicht
118,5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177994737
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
Netzwerkschrank TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 HE, belüftet, RAL 7035
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Weitere Anleitungen
IT Rack, Ausbauhöhe 42 HE, Stahlblechtür, belüftet vorne, einteilige belüftete Stahlblechtür hinten. Artikelnummer 7888.831

Rahmengestell:
IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweißten,
symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten und 16-fach gekanteten
Vertikalprofilen, verbunden mit einem Horizontalrahmen unten und
horizontalen Querprofilen mit verschraubtem Dachblech oben.
Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm Lochraster,
ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches Einhängen und
Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die
vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe und Breite
versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen
Befestigung der Komponenten heranziehen lassen. Die Anreihung der
Schränke ist front- und rückseitig sowie seitlich möglich.
Belastbarkeit: bis 500 kg.
Boden:
Offener Bodenrahmen, ohne Bodenbleche, wahlweise zur individuellen
Bestückung mit Bodenmodulen aus dem Zubehörprogramm.
Front- und Rücktür:
Stahlblechtür, einteilig belüftet vorne und hinten, mit 78% freier
Belüftungsfläche.
Front- und Rücktür jeweils zweifach scharniert, mit Designgriff und
2-Punkt Stangenverschluss, Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar
gegen AX Komfortgriff zur wahlweisen Integration eines
Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich, Türöffnungswinkel 135°
bei Einzelaufstellung, 105° in Anreihung. Türscharniere mit
unverlierbaren Scharnierstiften.
Dachblech:
Stahlblechdach, einteilig, geschlossen, verschraubt, vorbereitet zur
Kabelführung hinten, mittig vorbereitet zur Lüftermontage.
Dachblech drehbar zur Kabelführung vorne. Zur Unterstützung einer
passiven Belüftung lässt sich das Dachblech wahlweise mittels
Distanzstücke anheben.
Montageebenen:
Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, vorne und
hinten. Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt
500 kg.
Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen, vorne und hinten,
breiten-, sowie tiefenvariabel, im Maßraster von 15 mm, an Tiefenstrebe
oben und unten im Schrankrahmengerüst, verschraubt. Die zölligen
Montageebenen lassen sich sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch,
seitlich versetzt, im Gehäuse positionieren.
Profilschienen vorne und hinten, inklusiv zusätzlichem Lochbild nach
Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an den Profilschienen
gekennzeichnet und bidirektional nummeriert.
HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der
Ausbaukomponenten von vorne außen und hinten innenliegend ablesbar.
Profilschienen vorne vorbereitet für die werkzeuglose Aufnahme von
Kabelführungshilfen zur Organisation einer strukturierten Verkabelung in
höchster Packungsdichte.
Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power
Distribution Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor, ohne Verbrauch an
Ausbauvolumen durch die besonders platzsparende seitliche Montage
zwischen Montageebene und Seitenwand im
Zero-U Space.
Seitenwände:
Einteilig verschraubte Seitenwände an den Schrank montiert.
Material:
Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Dachausschnitte: 1,2mm
Rücktür: Stahlblech 1,2 mm
Fronttür: Stahlblech 1,2 mm
19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm
Oberfläche:
Flachteile, Türen tauchgrundiert, pulverlackiert in RAL 7035
Innenausbau tauchgrundiert in RAL 9005
Schrankgerüst tauchgrundiert in RAL 7035
Approbationen:
CE- Konformitätserklärung
RoHS 3
Abmessungen (BHT): 800x2000x1000 mm
Artikelnummer: 7888.831

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG