IT-Systemleuchte LED für IT-Schranksysteme und IT-Gehäuse

Artikel-Nummer: DK 7859.000

Zur perfekten Ausleuchtung von IT-Schranksystemen und IT-Gehäusen.

Artikel-Nummer:
DK 7859.000
Ausführung
Schutzisoliert, mit interner Sicherung (T2A)
Produktbeschreibung
Zur perfekten Ausleuchtung eines Netzwerkschrankes.
Nutzen
Manuelle oder automatische Schaltung über Türkontaktschalter möglich
Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank
Plug & Play-Schnellmontage
Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung
Sofort einsatzbereit durch steckerfertige Anschlusskabel
Befestigung ohne Verlust von Höheneinheiten
Material
Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium
Leuchtenabdeckung: Polycarbonat
Leuchtenenden: PC-ABS
Farbe
Gehäuse: RAL 7016
Lieferumfang
IT-Systemleuchte LED
Befestigungssatz Magnet
Inkl. Befestigungsschrauben
Anschlussmöglichkeiten
Einspeisung über Steckverbinder
Türpositionsschalter
Schutzklasse
II (schutzisoliert)
Schalter (Typ)
Integriert, Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb
Leuchten-Montageart
Verschrauben
Clip-Befestigung
Magnet-Befestigung
Einbaumöglichkeiten
Verschrauben oder Clipsen direkt am VX IT/VX SE Profil
TE 8000, IT-Gehäuse: mit Befestigungssatz Magnet
AX, TP: mit Befestigungssatz Magnet
AX: mit Schiene für Innenausbau
Zum Betrieb mit Eurostecker nach CEE 7/16 sowie Kaltgerätestecker
Lichtstrom
600 lm
Lichtfarbe
4000 K (neutralweiß)
Hinweis
Die steckerfertigen Anschlussleitungen sind ausschließlich mit der IT-Systemleuchte LED zu verwenden
Eine Kaskadierung mehrerer IT-Systemleuchten LED ist nicht möglich
Abmessung
Breite: 337 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 23 mm
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...55 °C
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 230 V (AC), 50 Hz/60 Hz
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,35 kg
Zolltarifnummer
94054990
EAN
4028177817937
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeschreibung
DK IT-LED Systemleuchte, 600lm, Für Rahmenmontage
Approbationen
UL
Erklärungen
Konformitätserklärung