- Artikel-Nummer:
- DK 5502.245
- Produktbeschreibung
- Zum Auffangen der Rangierkabel.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Tiefe: 85 mm
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,033 kg
- CFP/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur CFP-Klasse
- Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679351
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
-
DK Kabelführungsrinnen-Panel, zum Auffangen der Rangierkabel, BHT: 482,6 mm (19")x 1 HE x85 mm, Stahlblech, RAL 9005