- Artikel-Nummer:
- DK 5302.202
- Produktbeschreibung
- Zur bequemen, einfachen Kabelführung zwischen zwei Bereichen, die durch eine zöllige Montageebene voneinander getrennt sind, z. B. zwischen dem frontseitigen und dem rückseitigen Bereich der 19"-Montageebene.
- Nutzen
- Zur Vergrößerung der Kabeldurchführung können einfach zwei Panele miteinander kombiniert werden
- Einsatzgebiete
- Zum Verschließen von und gleichzeitiger Kabelführung in Montagebereichen im 1 HE, 482,6 mm (19")-Montagestandard
- Material
- Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Fasern Bürstenleiste: Kunststoff PA6, halogenfrei
Befestigungskorpus Bürstenleiste: Kunststoff PVC, halogenhaltig
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Montageausschnitt
- Breite:390 mm
Höhe:30 mm
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,243 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952874
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
-
Kabeldurchführungs-Panel, mit Bürstenleiste, 1 HE, 482,6 mm (19"), Stahlblech, RAL 9005