- Artikel-Nummer:
- DK 2090.000
- Ausführung
- 1 HE
- Produktbeschreibung
- Zur einfachen Verschraubung von Ausbaukomponenten innerhalb der 482,6 mm (19")-Befestigungsebene. Einfach von der Innenseite aus auf die Profilschiene schieben und einrasten.
- Nutzen
- Schnelle Positionierung und Montage anstelle einzelner Käfigmuttern
- Integrierte Kontaktierung für Potenzialausgleich
- Vorbestückter 1 HE Träger mit 3 Käfigmuttern inkl. Mittenbefestigung gemäß Standard EIA 310
- Mehrfache Demontage und Wiederverwendung möglich
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Hinweis
- Alle Gehäuse innerhalb des Rittal Lieferprogramms wurden bereits innerhalb ihrer Toleranzen für den Einsatz der 19"-Fastener vorbereitet. Für den Einsatz in Gehäusen anderer Hersteller kann keine Gewähr übernommen werden.
- Abmessung
- Gewinde: M5
- Verpackungseinheit
- 24 Stück
- Gewicht/VE
- 0,36 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177802230
- ETIM 7.0
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeschreibung
-
DK 19"-Fastener 1 HE (M5), Für Profilschienen und Montagerahmen