- Artikel-Nummer:
- DK 7269.135
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von LWL- und Kupferleitung. Vom Patch-Panel abgehende Fasern werden durch die Durchlässe in die Wanne gelegt und können seitlich verteilt werden. Abgerundete Öffnungen schützen den Kabelmantel.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Höheneinheiten
- 2 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,773 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177221628
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- DK Panel zur Kabelführung, Zur Aufnahme von LWL- und Kupferleitungen, 2 HE, Stahlblech, RAL 7035
Kabelführungspanel 2 HE
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
VE = 1 ST.
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
VE = 1 ST.