Blindpanel, 482,6 mm (19") Toolless fixing

Artikel-Nummer: DK 7151.305

Dient dem Verschluss freier Bereiche innerhalb der 482,6 mm (19˝)-Montageebene.

Artikel-Nummer:
DK 7151.305
Produktbeschreibung
Das Blindpanel dient dem Verschluss freier Bereiche innerhalb der 482,6 mm (19")-Montageebene. Durch die werkzeuglose Schnellbefestigung lässt es sich überall bequem integrieren und im Bedarfsfall wieder entnehmen. Durch den konsequenten Einsatz der Blindpanels kann in teilbestückten Racks eine zielgerichtete Luftführung sichergestellt werden.
Material
Kunststoff
Brandverhalten nach UL 94 HB, halogenfrei
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Blindpanel, 3 HE, mit integrierter Schnellbefestigung
Aufbauhöhe
3 HE
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
1,011 kg
Bruttogewicht
1,16 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177709263
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Produktbeschreibung
DK Blindpanel 482,6 mm (19"), 3 HE, teilbar in 3x 1 HE, Toolless fixing, Kunststoff, RAL 9005