- Artikel-Nummer:
- TX 7888.808
- Ausführung
- 2. Generation
vormontiert
mit Sichttür
mit Seitenwänden
mit Dachblech - Produktbeschreibung
- Optimale IT Rack Lösung für die Unterbringung bei beengten Platzverhältnissen, niedrigen Deckenhöhen oder schwer zugänglichen Räumen.
Keine Verlustleistung durch ungenutzte Höheneinheiten bei Ausbauten mit ausschließlich kleinen Elektrokomponenten. - Nutzen
- Neues Dachblechkonzept: Komplette Nutzung der Tiefe bei der Verkabelung sowie mögliche Integration eines Lüftermoduls
- Effizientes Rahmenkonzept für individuellen Ausbau
- Seitenwände verschraubt für Schnellzugriff
- 19"-Profilschienen, verstellbar in Breite und Tiefe sowie die Möglichkeit eines asymmetrisch gelagerten Innenausbaus
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech, 1,2 mm
Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm
19“-Profilschienen: Stahlblech, 2 mm
Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm - Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert - Grundfarbe
- RAL 7035
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 19"-Profilschienen
Gehäuse mit Sichttür vorne und Rücktür hinten
Dachblech, verschraubt mit verdeckter Kabeleinführung seitlich links und rechts, vorbereitet für Lüftermontage.
Sockel belüftet, 100 mm hoch
Bürstenleiste
50 Innensechsrund-Schrauben M5, Käfigmuttern M5, leitend (beigelegt)
19“-Kombischiene
Kabelführungsbügel (lose beigelegt)
Inkl. Befestigungsmaterial - Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 800 mm - Höheneinheiten
- 24 HE
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 445 mm
- Ausführung
- vormontiert
- mit Seitenwänden
- Ausführung Tür
- Sichttür, einteilig
- mit Einscheiben-Sicherheitsglas 3 mm
- Ausführung Tür hinten
- Stahlblechtür, einteilig
- Ausführung Tür vorne
- Sichttür, einteilig
- Belastbarkeit
- 5000 N
- Belastbarkeit (statisch)
- 500 kg
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 20
- Hinweis
- Für den Einbau eines Lüftermoduls sind Bürstenleisten zur Ausrüstung der Kabelführungsöffnungen erforderlich, sofern diese verwendet werden oder die Abdeckbleche entfernt wurden
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 94 kg
- Bruttogewicht
- 104 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177994652
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- TX CableNet, mit Sichttür, mit Dachblech, Seitenwänden, 19"-Profilschienen, vormontiert, BHT: 800x1200x800 mm, RAL 7035
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationen
- Anleitung
- Weitere Anleitungen
IT Rack, Ausbauhöhe 24 HE, Sichttür vorne, einteilige geschlossene
Stahlblechtür hinten. Artikelnummer 7888.808
Rahmengestell:
IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweißten,
symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten und 16-fach gekanteten
Vertikalprofilen, verbunden mit einem Horizontalrahmen unten und
horizontalen Querprofilen, mit verschraubtem Dachblech oben.
Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm Lochraster,
ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches Einhängen und
Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die
vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe und Breite
versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen
Befestigung der Komponenten heranziehen lassen. Die Anreihung der
Schränke ist front- und rückseitig sowie seitlich möglich.
Belastbarkeit: bis 500 kg.
Boden:
Ausgestattet mit einem 100mm hohen, belüfteten Sockel.
Die Seitenteile des Sockels sind am Boden des Rahmengestells
vormontiert, während sich die belüfteten Abschnitte, gemeinsam mit
weiterem Zubehör, innerhalb befinden. Das Zubehör befindet sich lose an
der hinteren Schiene befestigt.
Front- und Rücktür:
Sichttür vorne, mit 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Stahlblechtür hinten, einteilig, geschlossen.
Front- und Rücktür jeweils zweifach scharniert, mit Designgriff und
2-Punkt Stangenverschluss, Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar
gegen AX Komfortgriff zur wahlweisen Integration eines
Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich, Türöffnungswinkel 135°
bei Einzelaufstellung, 105° in
Anreihung. Türscharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften.
Dachblech:
Stahlblechdach, einteilig, geschlossen, verschraubt, vorbereitet zur
Kabelführung seitlich, mittig vorbereitet zur Lüftermontage mit bis zu 6
Lüftereinheiten. Dachblech drehbar zur Kabelführung vorne und hinten.
Zur Unterstützung einer passiven Belüftung lässt sich das Dachblech
wahlweise mittels Distanzstücke anheben.
Montageebenen:
Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, vorne und
hinten.
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 500 kg.
Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen, vorne und hinten,
breiten-, sowie tiefenvariabel, im Maßraster von 15 mm, an Tiefenstrebe
oben und unten im Schrankrahmengerüst, verschraubt. Die zölligen
Montageebenen lassen sich sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch,
seitlich versetzt, im Gehäuse positionieren. Profilschienen vorne und
hinten, inklusiv zusätzlichem Lochbild nach Standard EIA 310 E. Alle
Höheneinheiten an den Profilschienen gekennzeichnet und bidirektional
nummeriert.
HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der
Ausbaukomponenten von vorne außen und hinten innenliegend ablesbar.
Profilschienen vorne vorbereitet für die werkzeuglose Aufnahme von
Kabelführungshilfen zur Organisation einer strukturierten Verkabelung in
höchster Packungsdichte.
Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power
Distribution Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor, ohne Verbrauch an
Ausbauvolumen durch die besonders platzsparende seitliche Montage
zwischen Montageebene und Seitenwand im
Zero-U Space.
Seitenwände:
Einteilig verschraubte Seitenwände an den Schrank montiert.
Material:
Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Dachausschnitte: 1,2mm
Rücktür: Stahlblech 1,2 mm
Fronttür: Stahlblech 1,2 mm, ESG 3,0 mm
19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm
Oberfläche:
Flachteile, Türen tauchgrundiert, pulverlackiert in RAL 7035
Innenausbau tauchgrundiert in RAL 9005
Schrankgerüst tauchgrundiert in RAL 7035
Approbationen:
CE- Konformitätserklärung
RoHS 3
Abmessungen (BHT): 800x1200x800 mm
Artikelnummer: 7888.808
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Rahmengestell:
IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweißten,
symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten und 16-fach gekanteten
Vertikalprofilen, verbunden mit einem Horizontalrahmen unten und
horizontalen Querprofilen, mit verschraubtem Dachblech oben.
Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm Lochraster,
ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches Einhängen und
Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die
vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe und Breite
versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen
Befestigung der Komponenten heranziehen lassen. Die Anreihung der
Schränke ist front- und rückseitig sowie seitlich möglich.
Belastbarkeit: bis 500 kg.
Boden:
Ausgestattet mit einem 100mm hohen, belüfteten Sockel.
Die Seitenteile des Sockels sind am Boden des Rahmengestells
vormontiert, während sich die belüfteten Abschnitte, gemeinsam mit
weiterem Zubehör, innerhalb befinden. Das Zubehör befindet sich lose an
der hinteren Schiene befestigt.
Front- und Rücktür:
Sichttür vorne, mit 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Stahlblechtür hinten, einteilig, geschlossen.
Front- und Rücktür jeweils zweifach scharniert, mit Designgriff und
2-Punkt Stangenverschluss, Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar
gegen AX Komfortgriff zur wahlweisen Integration eines
Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich, Türöffnungswinkel 135°
bei Einzelaufstellung, 105° in
Anreihung. Türscharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften.
Dachblech:
Stahlblechdach, einteilig, geschlossen, verschraubt, vorbereitet zur
Kabelführung seitlich, mittig vorbereitet zur Lüftermontage mit bis zu 6
Lüftereinheiten. Dachblech drehbar zur Kabelführung vorne und hinten.
Zur Unterstützung einer passiven Belüftung lässt sich das Dachblech
wahlweise mittels Distanzstücke anheben.
Montageebenen:
Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, vorne und
hinten.
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 500 kg.
Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen, vorne und hinten,
breiten-, sowie tiefenvariabel, im Maßraster von 15 mm, an Tiefenstrebe
oben und unten im Schrankrahmengerüst, verschraubt. Die zölligen
Montageebenen lassen sich sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch,
seitlich versetzt, im Gehäuse positionieren. Profilschienen vorne und
hinten, inklusiv zusätzlichem Lochbild nach Standard EIA 310 E. Alle
Höheneinheiten an den Profilschienen gekennzeichnet und bidirektional
nummeriert.
HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der
Ausbaukomponenten von vorne außen und hinten innenliegend ablesbar.
Profilschienen vorne vorbereitet für die werkzeuglose Aufnahme von
Kabelführungshilfen zur Organisation einer strukturierten Verkabelung in
höchster Packungsdichte.
Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power
Distribution Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor, ohne Verbrauch an
Ausbauvolumen durch die besonders platzsparende seitliche Montage
zwischen Montageebene und Seitenwand im
Zero-U Space.
Seitenwände:
Einteilig verschraubte Seitenwände an den Schrank montiert.
Material:
Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Dachausschnitte: 1,2mm
Rücktür: Stahlblech 1,2 mm
Fronttür: Stahlblech 1,2 mm, ESG 3,0 mm
19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm
Oberfläche:
Flachteile, Türen tauchgrundiert, pulverlackiert in RAL 7035
Innenausbau tauchgrundiert in RAL 9005
Schrankgerüst tauchgrundiert in RAL 7035
Approbationen:
CE- Konformitätserklärung
RoHS 3
Abmessungen (BHT): 800x1200x800 mm
Artikelnummer: 7888.808
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG