VX SE 系统独立柜

大道至简

VX SE 系统独立柜

大道至简

如果能删繁就简,何乐而不为呢?VX SE 是系统柜与独立柜技术的巧妙组合,拥有众多优点,可助您提高生产力。

AX 尺寸过小,但 VX25 却又过大?

当 AX 紧凑型控制柜无法满足需求,但也不需要 VX25 并联机柜系统时,VX SE 系统独立柜就是理想的替代方案。

VX SE 系统独立柜 - 理想之选

VX SE 拥有众多优点:

  • 采用模制侧板和顶板,便于订购和安装
  • 一体式柜体,稳定性和扭转刚度超高
  • 防护等级高,可达 IP 66/NEMA 4 或 4X
  • 采用一体式智能机柜设计,确保良好的 EMC 特性
  • VX 控制柜的工程设计可 1:1 复制到 VX SE 上
  • 附件平台与 VX 一致
  • 尺寸规格多,宽度可达 1800 mm;可替代最多三个并联机柜
  • 深度为 300 mm,非常适合狭窄空间中的应用,例如建筑技术中

VX SE 系统独立柜——大道至简。

客户获益

VX SE 拥有众多优点

并排机柜通常也用于独立式安装。当需要选择下一个最大的紧凑型机柜时,并排机柜通常是不错的选择。而到目前为止,很多客户尚未了解到 VX SE 独立柜的优点:

生产灵活

VX SE 系统独立柜可直接在威图工厂内加工。

使用您自己的工程设计数据,订购带开口的箱体,例如冷却设备、过滤器风扇或法兰板。通过这种方式,可提高您的生产效率。

应用

VX SE 系统独立柜跟我们的客户有一个共同点——多样化!

VX SE 防护等级高、尺寸规格多(深度最低 300 mm,宽度可达 1800 mm)、材质选择多、工程设计简便并且有丰富的附件,无论您身处哪个领域,VX SE 都能为您带去诸多优势。

转换辅助表

将 SE 8 转换为 VX SE 系统独立柜

此转换辅助表可帮助您快捷地将 SE 8 的产品编号与新的 VX SE 产品编号对应起来。