VX SE 防护等级高、尺寸规格多(深度最低 300 mm,宽度可达 1800 mm)、材质选择多、工程设计简便并且有丰富的附件,无论您身处哪个领域,VX SE 都能为您带去诸多优势。
机器和设备制造
由于扭转刚度高,VX SE 特别适合用在机器和设备中(跟随移动,或承受动态负载)。
制药
不锈钢制 VX SE – 制药应用的理想之选。侧板、顶板和框架之间无间隙,无污垢沉积。表面光滑,易于清洁。
食品饮料行业
VX SE 满足卫生方面的严苛要求。它采用光滑的不锈钢材料(拉丝,粒度 400,表面粗糙度 < 0.8μm),可防止病毒和细菌在表面凹陷处积聚。 < 0,8 μm) verhindert. Die hohe Schutzart bis IP 66/NEMA 4X ermöglicht eine Reinigung mit starkem Strahlwasser.
建筑技术(加热、温控、通风)
VX SE 的深度为 300 mm,是狭窄空间的理想之选。180° 铰链和门撑等附件便于保持逃生通道畅通。