此转换辅助表可帮助您快捷地将 SE 8 的产品编号与新的 VX SE 产品编号对应起来。
SE 8 订货号 |
SE8 名称/规格 | VX SE 订货号 |
VX SE 名称/规格 |
5830.500 |
SE 8,宽x高x深 600x1800x400 mm,安装板 宽x高 499x1696 mm,一体式后板 |
VX SE 系统独立柜,宽x高x深:600x1800x400 mm,钢板,带安装板,正面单开门 | |
5831.500 |
SE 8,宽x高x深 800x1800x400 mm,安装板 宽x高 699x1696 mm,一体式后板 |
VX SE 系统独立柜,宽x高x深:800x1800x400 mm,钢板,带安装板,正面单开门 | |
5832.500 |
SE 8,宽x高x深 800x2000x400 mm,安装板 宽x高 699x1896 mm,一体式后板 |
VX SE 系统独立柜,宽x高x深:800x2000x400 mm,钢板,带安装板,正面单开门 | |
5833.500 |
SE 8,宽x高x深 800x2000x500 mm,安装板 宽x高 699x1896 mm,一体式后板 |
VX SE 系统独立柜,宽x高x深:800x2000x500 mm,钢板,带安装板,正面单开门 | |
5834.500 |
SE 8,宽x高x深 800x2000x600 mm,安装板 宽x高 699x1896 mm,一体式后板 |
VX SE 系统独立柜,宽x高x深:800x2000x600 mm,钢板,带安装板,正面单开门 | |
5840.500 |
SE 8,宽x高x深 1000x1800x400 mm,安装板 宽x高 899x1696 mm,一体式后板 |
VX SE 系统独立柜,宽x高x深:1000x1800x400 mm,钢板,带安装板,正面双开门 | |
5841.500 |
SE 8,宽x高x深 1200x1800x400 mm,安装板 宽x高 1099x1696 mm,一体式后板 |
VX SE 系统独立柜,宽x高x深:1200x1800x400 mm,钢板,带安装板,正面双开门 | |
5842.500 |
SE 8,宽x高x深 1600x1800x400 mm,安装板 宽x高 1499x1696 mm,两件式后板 |
VX SE 系统独立柜,宽x高x深:1600x1800x400 mm,钢板,带安装板,正面双开门 | |
5843.500 |
SE 8,宽x高x深 1200x2000x400 mm,安装板 宽x高 1099x1896 mm,一体式后板 |
VX SE 系统独立柜,宽x高x深:1200x2000x400 mm,钢板,带安装板,正面双开门 | |
5844.500 |
SE 8,宽x高x深 1200x2000x500 mm,安装板 宽x高 1099x1896 mm,一体式后板 |
VX SE 系统独立柜,宽x高x深:1200x2000x500 mm,钢板,带安装板,正面双开门 | |
5845.500 |
SE 8,宽x高x深 1200x2000x600 mm,安装板 宽x高 1099x1896 mm,一体式后板 |
VX SE 系统独立柜,宽x高x深:1200x2000x600 mm,钢板,带安装板,正面双开门 | |
5846.500 |
SE 8,宽x高x深 1800x2000x500 mm,安装板 宽x高 1699x1896 mm,两件式后板 |
VX SE 系统独立柜,宽x高x深:1800x2000x500 mm,钢板,带安装板,正面双开门 | |
5850.500 |
SE 系统独立柜,宽x高x深:600x1600x400 mm,不锈钢,1.4301,带安装板,正面单开门 | VX SE 系统独立柜,宽x高x深:600x1600x400 mm,不锈钢,1.4301,带安装板,正面单开门 | |
5851.500 |
SE 8,不锈钢,宽x高x深 600x1800x500 mm,安装板 宽x高 499x1696mm,单开门 |
VX SE 系统独立柜,宽x高x深:600x1800x500 mm,不锈钢,1.4301,带安装板,正面单开门 | |
5852.500 |
SE 系统独立柜,宽x高x深:800x1800x500 mm,不锈钢,1.4301,带安装板,正面单开门 | VX SE 系统独立柜,宽x高x深:800x1800x500 mm,不锈钢,1.4301,带安装板,正面单开门 | |
5853.500 |
SE 系统独立柜,宽x高x深:800x2000x600 mm,不锈钢,1.4301,带安装板,正面单开门 | VX SE 系统独立柜,宽x高x深:800x2000x600 mm,不锈钢,1.4301,带安装板,正面单开门 | |
5854.500 |
SE 8,不锈钢,宽x高x深 1000x1800x400 mm,安装板 宽x高 899x1696mm,单开门 |
VX SE 系统独立柜,宽x高x深:1000x1800x400 mm,不锈钢,1.4301,带安装板,正面单开门 | |
5855.500 |
SE 系统独立柜,宽x高x深:1200x2000x500 mm,不锈钢,1.4301,带安装板,正面双开门 | VX SE 系统独立柜,宽x高x深:1200x2000x500 mm,不锈钢,1.4301,带安装板,正面双开门 | |
5830.580 |
SE 8,IP 66/ NEMA 4,宽x高x深 600x1800x400 mm,单开门 |
VX SE 系统独立柜,宽x高x深:600x1800x400 mm,钢板,IP66 / NEMA 4,带安装板,正面单开门 | |
5831.580 |
SE 系统独立柜,宽x高x深:800x1800x400 mm,钢板,IP66 / NEMA 4,带安装板,正面单开门 | VX SE 系统独立柜,宽x高x深:800x1800x400 mm,钢板,IP66 / NEMA 4,带安装板,正面单开门 | |
5834.580 |
SE 8,IP 66/ NEMA 4X,宽x高x深 800x2000x600 mm |
VX SE 系统独立柜,宽x高x深:800x2000x600 mm,钢板,IP66 / NEMA 4,带安装板,正面单开门 | |
5850.580 |
SE 系统独立柜,宽x高x深:600x1600x400 mm,不锈钢,1.4301,IP 66 / NEMA 4X,带安装板,正面单开门 | VX SE 系统独立柜,宽x高x深:600x1600x400 mm,不锈钢,1.4301,IP 66 / NEMA 4X,带安装板,正面单开门 | |
5852.580 |
SE 系统独立柜,宽x高x深:800x1800x500 mm,不锈钢,1.4301,IP 66 / NEMA 4X,带安装板,正面单开门 | VX SE 系统独立柜,宽x高x深:800x1800x500 mm,不锈钢,1.4301,IP 66 / NEMA 4X,带安装板,正面单开门 | |
5853.580 |
SE 8,IP 66/ NEMA 4X,宽x高x深 800x2000x600 mm |
VX SE 系统独立柜,宽x高x深:800x2000x600 mm,不锈钢,1.4301,IP 66 / NEMA 4X,带安装板,正面单开门 |
所有 SE 8 系统独立柜于 2021 年 3 月 31 日停售。
此处所给出的用 VX SE 产品替代 SE 8 的方案仅作参考。
请根据您的具体情况,衡量此建议是否合适。