客户获益

VX SE 拥有众多优点

并排机柜通常也用于独立式安装。当需要选择下一个最大的紧凑型机柜时,并排机柜通常是不错的选择。而到目前为止,很多客户尚未了解到 VX SE 独立柜的优点:

迅速

采用模制侧板和顶板。消除了顶板、侧板和框架之间的间隙,有助于防止污垢沉积,并减少订购和安装工作。

安全

防护等级可高达 IP 66/NEMA 4/4X 以及 NEMA 3R,用途广泛。

此外,还可提供 IK 10 冲击保护和 UL 认证。

由于设计巧妙,侧板、顶板和机柜框架彼此导电相连,因此无需额外接地。即使在后板中装入威图冷却设备和威图过滤器风扇,也无需额外接地。

此外,由于设计巧妙,VX SE 系统独立柜具有良好的 EMC 特性。

便捷

由于机柜的宽度可达 1800 mm,一个独立柜可以取代最多三个机柜的并排组合。

除了减少订购和安装工作外,其他优点包括:

  • 无需密封
  • 无需并排附件
  • 无需安装板插件
  • 即使机柜宽度较大,也仅需一个底座

底部集成的法兰板便于将电缆送入高度密封的 IP 66/NEMA 4 和 4X 机柜,而且设计符合人体工程学,在准备送入电缆时不费力。

由于 VX 系列配有适配器导轨,VX SE 与 VX25 完全兼容,可采用完全相同的内部组装。除了可使用丰富的系统附件,如底架和导轨系统,内部扩装工程设计和扩展组件的安装均与 VX25 相同。

VX SE 底部的兼容性使其可以配置 VX25 附件,如电缆收集轨和底板。

此外,稳定的底板框架上的大开口便于送入电缆。

多样化

VX SE 适用于任何环境条件。防护等级可高达 IP 66/NEMA 4 或 4X,尺寸规格多,材质选择多,这些特点使 VX SE 的用途非常广泛,是许多应用的理想之选。

深度为 300 mm,非常适合狭窄空间中的应用,例如建筑技术中。

所有批量型机柜均有现货供应。

生产灵活

VX SE 系统独立柜可直接在威图工厂内加工。

使用您自己的工程设计数据,订购带开口的箱体,例如冷却设备、过滤器风扇或法兰板。通过这种方式,可提高您的生产效率。

应用

VX SE 系统独立柜跟我们的客户有一个共同点——多样化!

VX SE 防护等级高、尺寸规格多(深度最低 300 mm,宽度可达 1800 mm)、材质选择多、工程设计简便并且有丰富的附件,无论您身处哪个领域,VX SE 都能为您带去诸多优势。

转换辅助表

将 SE 8 转换为 VX SE 系统独立柜

此转换辅助表可帮助您快捷地将 SE 8 的产品编号与新的 VX SE 产品编号对应起来。