生产灵活 VX SE 系统独立柜可直接在威图工厂内加工。 使用您自己的工程设计数据,订购带开口的箱体,例如冷却设备、过滤器风扇或法兰板。通过这种方式,可提高您的生产效率。 产品手册 VX SE 系统独立柜 大道至简 下载 产品页面 Free-standing enclosure system VX SE Individual sheet steel enclosure with stable enclosure body. 联系我们 如果您有任何问题,请通过如下方式与我们联系 请用如下方式中的任意方式与我们联系 了解详情 客户获益 VX SE 拥有众多优点 并排机柜通常也用于独立式安装。当需要选择下一个最大的紧凑型机柜时,并排机柜通常是不错的选择。而到目前为止,很多客户尚未了解到 VX SE 独立柜的优点: 了解详情 应用 VX SE 系统独立柜跟我们的客户有一个共同点——多样化! VX SE 防护等级高、尺寸规格多(深度最低 300 mm,宽度可达 1800 mm)、材质选择多、工程设计简便并且有丰富的附件,无论您身处哪个领域,VX SE 都能为您带去诸多优势。 了解详情 转换辅助表 将 SE 8 转换为 VX SE 系统独立柜 此转换辅助表可帮助您快捷地将 SE 8 的产品编号与新的 VX SE 产品编号对应起来。 了解详情