户外机柜

各种环境皆安全可靠

还在寻找快速、安全、可持续的户外机柜解决方案?

专为严苛环境定制的无故障运行保护服务

坚固的户外机柜配合智能温控

由机柜和温控组件构成的智能模块化系统为个人户外解决方案配置提供多种选项。系统具有内置兼容性的一致性设计,可在24/48小时内交付,让您享受单个供应商一条龙服务、满足所有产品需求的便利,系统适用于众多应用领域和各类气候区。

威图是机柜制造领域,尤其是户外领域,高质量、耐用可靠的代名词。无论身处多么恶劣的环境,我们的目标都是保护电气设备和组件。威图机柜能承受极为严苛的条件,无论是极端温度、紫外线辐射、侵蚀性大气影响,还是高风力荷载、灰尘多、湿度大的环境。

适用于各种环境的解决方案

选择尽在您手中:您可根据一系列标准产品定制专属机柜,例如特殊机柜面板、冷却装置、通风格栅、锁定系统甚至加热器。我们提供众多需要的设备,为您在各种特定应用中提供保障。

相信威图,让我们助您周全计划和安心地操作应用

  • 机柜与温控系统的智能化结合,可迅速应用于多个领域
  • 机柜坚固耐用,即使在严苛的环境下也能保障安全地运行
  • 大幅降低能源成本,提高系统可用性,延长使用寿命

威图户外标准解决方案–确保您的设施和内部设备在各种环境下都安全可靠的六大原因

您可在全面的标准模块化产品组合(包括温控解决方案)中自由选择,享受系列制造的便捷订购流程。无论现在还是未来,您都可享受充分的灵活度。

可持续保护防止受到人为破坏网络攻击和气候变化影响,实现无故障运行。坚固耐用的机柜是安全、可持续的投资。

无论身处哪种气候区,无论要在多么恶劣的环境中保障可靠运行,由机柜和温控组件、加热器、特殊涂层和网络模块组成的智能模块化系统都能为您提供理想的户外解决方案,系统适用于
各种应用,适应温度范围从-30至+60℃。

长期使用产品不仅节省成本,还可以节省宝贵的资源。高效Blue e+温控解决方案降低能源消耗,碳排放量平均降低75%。

需要时可随时订购备件。

机柜交付快速且易于安装,可提供即时保护。模块化系统的维护简单,可扩展性强,在突然停机时可提供有效保护

可靠的服务网络可以让您在日常运行时省去烦恼,减少停机时间,并提高服务响应效率。在我们的全球服务网络中,合格的技术人员承诺为您提供快速专业的协助。

标准产品 - 适用于众多行业的户外解决方案

您的行业或业务领域是否涉及特定的户外地点?比如,提供资源渠道,以保证高效的采购加工,或是需要在客户的基础设施环境中提供您的产品。

在这两种情况下,主要是保障设施在各种天气都能无故障运行。这取决于当地环境条件,挑战通常相当大。为保障关键任务顺利运行、避免成本高昂的停机后果,保护好所有组件是至关重要的。

您所在的行业

A broad range of outdoor enclosures for protection against tough and extreme conditions

户外应用并不完全相同,您认为什么因素特别重要?

机柜的使用地点是哪里?根据具体环境和现有的保护,您需要不同级别的坚固性、不同的温控解决方案、涂层、加热选项、网络功能等等。户外应用的需求尤其多样化:

  • 剧烈的温度波动需要不同的主动和被动温控解决方案
  • 由于湿度、紫外线辐射、盐分的影响,需要出色的防腐和表面保护
  • 防止蓄意破坏和未经授权访问而设的保护发挥安全作用
  • 对于城市环境的设施,必须将噪音排放降低

确定安装环境,选择威图机柜

我们定义了四种安装环境:有受保护的封闭房间,有带遮顶的户外空间,还有受持续天气变化影响的公共区域,帮助您选择合适的威图解决方案:

Success Stories

Tritium

面向大部分人的电动车

作为 Tritium 公司的供应商,威图产品的全球可购性和高质量是赢得该订单的决定性因素。威图的解决方案还用于保护充电桩的敏感电气组件免受环境影响。

SBRS GmbH

无惧风吹日晒

在德国布赖斯高地区的弗莱堡,现在全部采用电动公交车,有利于保护环境。SBRS GmbH 采用威图组件建立起巧妙的充电基础设施,确保公交车顺利完成充电。这些组件不仅可以避免充电设施受到天气影响,还能防止人员擅自操作。

Vitens Water 公司

饮用水供应系统中的自动化

公司计划对供水网络进行“数字化”,进一步提高饮用水供应的可靠性。因此,公司选择使用威图的户外箱体,来安置用于收集必要的测量数据的组件。

CSP 码头

能够应对狂风暴雨的控制柜

海上的空气对电气装置不利。因此,必须为它们提供有效的保护。通常,采用控制柜为电气组件提供可靠的保护,使其免受环境影响。