Toptec 户外箱体 功能和安全性都无惧严苛天气状况 优点一览 采用双层壁智能设计,烟囱效应降低了太阳照射带来的影响,实现了被动散热 四面悬空的雨棚提供了额外的保护,防潮、防积雪和太阳照射 配有 TS 8 框架,用于在内部灵活进行扩装(也可通过安装板或使用 19" 板件进行扩装) 高品质材料:框架由 V2A 不锈钢制成,平板部件由铝制成 表面有粉末涂层,并涂有抗紫外线的聚酯漆 (RAL 7035),防止受到天气影响 符合防护等级 IP55 和 IK 10 100 mm 运输底座 Toptec 户外箱体有多种规格可选: Blue e+ 室外壁挂式冷却设备 更好搭配。 威图的控制柜和温控系统可组成灵活、巧妙的系统,适配诸多户外需求。 了解详情 户外箱体 CS Toptec 型户外箱体 户外箱体,配有 100 mm... 了解详情 冷却装置 壁挂式冷却装置 通过标准的安装切口,可在柜门和侧板上进行外挂式安装或内嵌式安装z... 了解详情