Blue e+ 室外壁挂式冷却设备

功能和安全性无惧严苛天气状况。

适用于外部安装

  • 箱体可防蓄意破坏
  • 冷却设备背面有 e+ 控制器
  • 铝制箱体,带有符合 UL 1332 要求的户外涂层
  • 温度范围为 -30°C 至 +60°C

Blue e+ 技术的优点:

  • 高效:由于采用了转速受控组件和热管技术,平均节能 75%
  • 灵活:独特的多电压兼容能力,全球通用
  • 安全:控制柜和冷却设备中的部件有制冷保护,所有组件使用寿命延长
  • 便捷:配有触摸屏和智能接口,操作直观

与户外机柜兼容:

  • 配有通用型密封框架,用于固定在户外箱体上进行加装、部分安装和完全安装
  • 用于双层和单层箱体
  • Toptec 箱体经过预定义,带开口,用于将冷却设备安装在门上

智能互联:

接入物联网接口后,Blue e+ 冷却设备可联网并数字化运行

  • 持续监控温度值
  • 避免停机和间接后果
  • 冷却设备故障时自动发出通知
  • 资产管理:冷却设备的本地化和组织
  • 远程访问:可远程配置设备参数

全球通用、高等级防护:

  • 具有国际认证(cULus 认证、cULus FTTA、CE 和 EAC)
  • 防护等级为 UL 类型 3R/4/12 和 IP56

更多户外温控解决方案的应用

TopTherm 壁挂式制冷单元,UL型号 3R/4 ,总制冷功率 0.50 – 2.50 kW

TopTherm 壁挂式制冷单元,UL型号 3R/4 ,总制冷功率 0.50 – 2.50 kW

高能效 Blue e 壁挂式制冷单元,总制冷功率 0.50 – 2.50 kW,配备有e-Comfort 调节器,具备RINANO 电容图层以及电子冷凝蒸发功能(从1000W起),防护类型 UL 3R/4, 12.

配备管套以增强保护

配备管套以增强保护

尤其在食品行业,管套可组织使其的侵入。在使用标准过滤层的前提下,链接部位的防护等级达到 IP56 。

配备风机的控制柜加热器

配备风机的控制柜加热器

控制柜加热器可调节湿度,可防止温度过低在柜体内形成冷凝现象。也因此可防止线路腐蚀以及电线短路问题的发生。装配风机后,可持续制热输出 235--800W.