弗莱堡是德国布赖斯高地区的一座城市。这座城市的公交车现在全部为电动车辆,有利于保护环境,同时也为城市更添了一份魅力。SBRS GmbH 采用威图组件建立起巧妙的充电基础设施,确保公交车顺利完成充电。这些组件不仅可以避免充电设施受到天气影响,还能防止人员擅自操作。
SBRS 公司是一家系统集成商,来自德国丁斯拉肯,此前在布鲁塞尔、明斯特、奥斯纳布吕克和威尼斯承接过充电设施项目。此次负责为弗莱堡的电动公交车建造充电基础设施。其中,公司需要开发、规划并提供完整的充电基础设施(从充电设备,到防雷装置),此外还承担土建工程和布线工作。在箱体技术方面,SBRS GmbH 选用了威图的 Toptec 并排组合。
如果是临时充电,电动公交车仅需 5 到 8 分钟就可以充够电,将在公交站台等待的下一批乘客运送到目的地。这种在公交站台进行的临时充电通过所谓的受电弓自动接触实现。通常由专为户外安装而设计的基础设施箱体提供电源。这意味着,这些箱体要能经得起各种天气的考验,而且不能给人员造成危险,例如电击。这类充电基础设施面临的安全要求很高,因为充电桩的充电功率超过 450 kW,输出电压高达 1000 V。
电动公交车充电桩设置在公交总站和终点站(在弗莱堡为“Europaplatz”站)。它们的防护等级达到 IP55,因此可防物理接触、灰尘和渗透水。
系统集成商 SBRS 从一开始就选择由威图提供箱体技术:
“对于威图箱体,我们最满意的是其模块化系统。基于威图产品,我们能够快速、轻松地开发出充电基础设施。而且,他们的产品在全球各地都能采购到,在我们开展跨国项目时,这有助于我们顺利开展工作。”
在弗莱堡 Europaplatz 公交站,充电设施被安置在 Toptec 户外机柜中。它采用 EMC 设计,可屏蔽电磁波。这套机柜组合提供有三个充电口。为实现按需通风,威图安装了多个过滤器风扇,基于环境温度进行温控。机柜采用双层设计,可实现“烟囱效应”,防止太阳直射造成升温。也就是说,引导热空气向上流动,并使其通过通风的顶部上盖向外流动。 此外,机柜采用高品质材料,如不锈钢和铝,可确保高度防腐蚀。